Tecnologia de relés

Tecnologia de relés

Soluções inovadoras para dispositivos de comutação

Mais segurança e disponibilidade na indústria.

Tornar as inovações na tecnologia dos dispositivos de comutação comercialmente viáveis, ou seja: conhecer os requisitos, reunir know-how de várias áreas e conseguir fabricar novos produtos de modo autônomo.

Com competência tecnológica, equipes de especialistas e décadas de experiência, a Phoenix Contact trabalha em investigação fundamental e desenvolve produtos desde a ideia inicial até o estado de produção serial.

Um exemplo de inovação: o novo relé elementar com contatos positivamente guiados

O novo relé elementar de 6 mm

O novo relé elementar de 6 mm

Até agora, o tamanho do relé elementar sempre foi um fator limitante. A Phoenix Contact desenvolveu agora um relé elementar pequeno e positivamente guiado que proporciona potência total em somente 6 mm de largura de construção – com baixo consumo de energia e disponibilidade máxima do sistema.

A miniaturização das funções mecatrônicas permite a modularização dos conceitos de segurança, tal como é requerido, por exemplo, para a Industrie 4.0.

O relé elementar como peça central dos novos dispositivos de comutação

Progresso com a nova tecnologia de relés

O relé de segurança altamente compacto PSRmini

O relé elementar miniaturizado com contatos positivamente guiados permite, por ex., o desenvolvimento de um relé de segurança compacto com somente 6 mm de largura de construção.

A partir de um contato por equipamento, construa sua solução de segurança de modo modular e com grande economia de espaço.

Suas vantagens:

  • Construção com economia de espaço, custos menores graças a uma caixa extremamente pequena de 6 ou 12 mm
  • Potência de comutação até 6 A
  • Confiabilidade extrema graças ao contato duplo de diagnóstico
  • Construção modular: agora a partir de somente um contato por equipamento
  • Construção de conceitos descentralizados mediante instalação até em atmosferas potencialmente explosivas