Tecnologia de termotransferência

Tecnologia de termotransferência

Etiquetagem rápida e econômica

Tecnologia de termotransferência compacta da Phoenix Contact.

Suas vantagens

  • Confiável graças a processo de impressão comprovado e alta disponibilidade
  • Manutenção fácil graças a uma operação livre de manutenção
  • Elevada qualidade graças a uma impressão nítida, códigos de barras e textos a partir de 1,6 mm de altura
  • Formato compacto e robusto

Princípio de impressão

Princípio da impressão por termotransferência  

Princípio da impressão por termotransferência

Na impressão por termotransferência, uma fita de impressão especial com várias camadas é conduzida entre a cabeça de impressão e o componente. Esta cabeça de impressão tem integrado um elemento de aquecimento para cada pixel, que pode ser aquecido por controle de computador. Esses elementos de aquecimento, chamados pontos, estão dispostos em uma linha. Eles liberam a camada de tinta, transmitindo assim a imagem de impressão em linhas para o componente a marcar.

Este processo também é rápido e flexível. Porém, ele precisa de uma qualidade da superfície específica para que a fita de impressão possa aderir ao componente sem deixar lacunas. Enquanto que, para os materiais macios, como etiquetas, estão disponíveis muitos sistemas, para os materiais rígidos, como o policarbonato, as opções são limitadas.

Fitas de impressão

A fita de impressão é um componente central da impressão por termotransferência. Ela é composta por várias camadas. O backcoating foi concebido para que a fricção seja mínima e para reduzir a carga estática, para proteger a cabeça de impressão. O backcoating é revestido com uma película PET que carrega a camada de tinta termossensível.

Estrutura de uma fita de impressão por termotransferência

Estrutura de uma fita de impressão por termotransferência

Existem três tipos diferentes de camadas de tinta. Nas impressoras por termotransferência da Phoenix Contact são usadas fitas de resina, que contêm uma camada divisória adicional entre a tinta e a película PET.

  • Principalmente adequada para materiais de impressão em papel
  • Formam uma imagem de impressão nítida e com boa legibilidade em uma superfície áspera
  • Resistência a limpeza e riscos reduzida
  • São usadas com energia de impressão reduzida
  • Adequadas para películas e superfícies sintéticas
  • Imagens de impressão resistentes a limpeza e riscos com uma boa resistência térmica
  • Imagem de impressão bastante durável e resistente a solventes e produtos químicos
  • Temperatura de fusão superior à das fitas de cera, necessitam de mais potência de aquecimento da cabeça de impressão e de uma menor velocidade de impressão
  • São transferidas para o material com uma maior energia de impressão
  • Combinam as características das fitas de impressão de cera e de rezina
  • São adequadas para papel e plásticos
  • A imagem de impressão é resistente a limpeza e riscos e oferece uma boa resistência térmica
  • Resistência reduzida a solventes e produtos químicos em comparação com as fitas puramente de resina
  • Podem ser aplicadas em uma ampla faixa de velocidades de impressão e, por isso, são utilizáveis para uma grande variedade de aplicações
  • São aplicadas com energia de impressão média

Ir para os produtos

Gostaria de saber mais sobre esses produtos? Então clique no botão seguinte.