NFC

NFC

Adaptável individualmente via NFC

Os limites de comutação e as curvas características são individualmente adaptados através da interface NFC integrada.

Para lhe oferecer a fonte de alimentação adequada à sua aplicação individual, apostamos em tecnologias inovadoras. Para que cada máquina e instalação seja abastecida com corrente de forma confiável, a Phoenix Contact disponibiliza agora, com a QUINT POWER, a primeira fonte de alimentação personalizável do mundo. Ela pode ser ajustada de forma flexível: os limites de sinalização e as curvas características são adaptados individualmente às necessidades da instalação, também via NFC.

NFC – O que é?

Near Field Communication  

Troca de dados sem fio e sem contato nas proximidades, por rádio

Near Field Communication (NFC, comunicação de campo próximo) é um padrão de transmissão para a troca de dados sem fio e sem contato nas proximidades, por rádio.

Ao contrário do Bluetooth ou WLAN, por exemplo, não se trata de uma ligação ponto-a-ponto permanente. Isso significa que uma transmissão de dados tem início assim que existir uma ligação entre a fonte de alimentação e o smartphone. Uma vez que existem limites em termos da quantidade de dados e da velocidade de transmissão, é importante que não movimente o smartphone durante a transmissão.

Parametrização individual por NFC

App QUINT POWER

App QUINT POWER para a parametrização individual

Use o app QUINT POWER para a parametrização individual de sua fonte de alimentação QUINT POWER através de NFC.

Entre outros, tem a possibilidade de definir limites de sinalização para o monitoramento funcional preventivo, ajustar a tensão de saída e adaptar a curva característica de saída a seus requisitos especiais. Adicionalmente, pode salvar e enviar perfis de configuração através de seu equipamento final móvel.