Elas são utilizadas assim.
O know-how abrangente nos permite oferecer soluções de fontes de alimentação com produtos tecnológicos de alta qualidade para todas as aplicações e setores diversos: forneça energia a suas instalações e máquinas de forma confiável com nossas fontes de alimentação e proteja seus consumidores de uma falha no fornecimento com fontes de alimentação ininterruptas. Além disso, maximize a disponibilidade das fontes de alimentação de funcionamento redundante com módulos de redundância e, com a fonte de alimentação QUINT POWER, adapte individualmente os limites de sinalização e as curvas características às necessidades de sua instalação através da interface NFC.
Os exemplos de aplicação seguintes mostram para você como a tecnologia inovadora da Phoenix Contact contribui para a máxima disponibilidade de suas máquinas e instalações
Em aplicações com requisitos muito elevados em segurança operacional, são necessárias soluções de fontes de alimentação redundantes para que a falha de uma das fontes de alimentação não origine a paragem da instalação. Devido a assimetrias, uma das fontes de alimentação assume frequentemente toda a carga e a outra trabalha em vazio. Isso provoca uma carga térmica da fonte de alimentação e, consequentemente, um envelhecimento acelerado. Se a fonte de alimentação for operada apenas com metade da corrente nominal, a carga térmica é claramente menor.
A ACB Technology dos módulos QUINT ORING assegura uma carga simétrica das fontes de alimentação e duplicando assim a vida útil do sistema redundante.
Se pretender abastecer continuamente um PC industrial com 24 V DC, a UPS com 3,4 Ah fornece, com uma solução convencional e sob condições ideais, uma reserva de 24 V DC/5 A por 20 minutos. Não se conhece o estado de carga, desempenho e tempo de operação residual.
Por outro lado, com a UPS inteligente com IQ Technology, você assegura permanentemente a estabilidade da alimentação com uma utilização otimizada do acumulador de energia. Ela determina todos os estados relevantes do acumulador de energia: o gerenciamento inteligente da bateria reconhece o estado de carga atual e calcula o tempo restante disponível. O QUINT UPS informa se o tempo de buffer é realmente ainda de 20 minutos. Uma vez atingido um valor de threshold ajustável, uma mensagem de aviso é transmitida através do contato de relé sem potencial, via software ou diretamente aos controladores hierarquicamente superiores.
Cada aplicação é diferente e requer uma fonte de alimentação individual para garantir a disponibilidade máxima da instalação. Com a QUINT POWER, a Phoenix Contact disponibiliza agora a primeira fonte de alimentação personalizável do mundo que, sob pedido, também pode ser fornecida já pré-configurada.
Para que cada máquina e instalação seja abastecida com corrente de forma confiável, a nova fonte de alimentação pode ser configurada de forma flexível. Os limites de sinalização e as curvas características são adaptados individualmente às necessidades da instalação através da interface NFC. Após a primeira parametrização da fonte de alimentação, pode transferir os valores facilmente para outros equipamentos através do aplicativo ou do software.
Para poder acionar disjuntores padrão de forma magnética e, portanto, rápida, as fontes de alimentação têm que ser capazes de fornecer brevemente um valor múltiplo de sua corrente nominal.
Uma fonte de alimentação (24 V/20 A) alimenta um controlador e três cargas adicionais. Cada circuito de corrente, composto por cabos de cobre com 25 m de comprimento (seção transversal de 2,5 mm2), está protegido por um disjuntor (característica 6 A/B). Se ocorrer um curto-circuito, a fonte de alimentação de 20 A fornece brevemente através da SFB Technology uma corrente nominal 6 vezes superior, isto é, no máx. 120 A. O disjuntor ativa com uma corrente de dimensionamento dez vezes superior na faixa magnética da sua curva característica dentro de 3 a 5 ms. Os outros consumidores continuam a trabalhar, o controlador é sempre alimentado com 24 V DC e continua a funcionar de forma ininterrupta apesar do curto-circuito.
"$pageName" em