Tecnologia

Tecnologia

O padrão para Ethernet industrial

Beneficie de uma maior produtividade através de padrões abertos de comunicação.

Voltar para PROFINET

Categorias

  • Tipos e descrição de equipamentos

    PROFINET funciona com diferentes tipos de equipamentos e classes de conformidade, de modo a garantir a interação sem problemas na rede.

  • Troca de dados

    Enquanto sistema de bus de campo baseado em Ethernet, PROFINET troca dados através de um modelo consumidor/provedor.

  • Mecanismos de diagnóstico

    Enquanto sistema de bus de campo baseado em Ethernet, PROFINET oferece inúmeros mecanismos de diagnóstico úteis.

  • Troca de equipamento

    Em uma rede PROFINET, os participantes podem ser trocados sem problemas – a um novo equipamento é atribuído automaticamente um novo nome.

  • Perfis PROFINET

    Os perfis PROFINET regulam o comportamento de equipamentos e sistemas de automação em relação a segurança funcional, tecnologia de acionamento e gerenciamento de energia.

Logotipo PROFINET  

Aumentar a produtividade com PROFINET

PROFINET pode ser utilizado independentemente do fabricante e internacionalmente. Graças a estruturas de rede abertas, os sistemas de automação existentes podem ser integrados com facilidade. PROFINET utiliza padrões abertos da tecnologia de comunicação e informação.

Como é transmitido um frame de Ethernet padrão, também podem ser integrados no sistema equipamentos sem interface PROFINET. Assim, PROFINET é perfeitamente adequado para a integração de processos empresariais e para explorar os potenciais de produtividade em empresas de produção.

O que oferece PROFINET

PROFINET é um protocolo Ethernet em tempo real e é utilizado em todas as áreas industriais: desde o controle de movimento, passando pela automação de fábricas, até a tecnologia de processos. Os três canais de comunicação disponíveis estão adaptados para os requisitos de diferentes classes de equipamento e aplicações e podem ser implementados em simultâneo na mesma rede ou equipamento: canal padrão (TCP/IP, UDP/IP), canal de tempo real RT (Real Time) e canal síncrono de tempo real IRT (Isochronous Real Time).

As redes PROFINET oferecem portanto muitas vantagens:

  • Elevada flexibilidade em termos de desempenho
  • Todos os participantes de rede podem ser acessados como participantes TCP/IP
  • Componentes Ethernet padrão podem ser diretamente conectados
  • Servidores web e protocolos baseados em TCP/IP podem ser utilizados sem esforço e com uma potência suficiente
  • Integrar segurança funcional através de PROFIsafe
  • Interação ideal de Ethernet padrão e Ethernet em tempo real através de PROFINET

As redes PROFINET são especialmente flexíveis. Assim, você consegue implementar diferentes requisitos sem problemas e de forma mais econômica.

  • Realizar estruturas em estrela, lineares e circulares também em formas combinadas
  • Comunicação através de redes existentes com cabos de cobre
  • Utilização de fibra óptica resistente a interferências eletromagnéticas – ideal para redes muito extensas
  • Conceitos de redundância para uma comunicação confiável em caso de erro
  • Transmissão de dados sem fio via WLAN e Bluetooth

PROFINET oferece um diagnóstico de rede e equipamentos combinado e independente do fabricante. Além dos mecanismos de diagnóstico PROFINET podem ser utilizados outros padrões, como SNMP e HTTP, para o diagnóstico de rede e o diagnóstico de equipamentos baseado na web. Enquanto é efetuado o estabelecimento de conexão com os componentes via UDP/IP e DCP, ocorre o endereçamento dos participantes através dos nomes de equipamentos. A sincronização de tempo corresponde ao padrão internacional IEC 61588.

Adicionalmente, a detecção de topologia integrada permite a localização rápida de locais de erro. Assim, PROFINET proporciona um conceito de diagnóstico modular e a máxima disponibilidade da sua instalação.

Além de dados I/O com capacidade para tempo real e da comunicação baseada em TCP/IP, em uma rede PROFINET a comunicação de segurança também pode funcionar através da rede conforme EN ISO 13849-1 e IEC 61508. Assim, o protocolo PROFIsafe assegura a comunicação entre o controlador de segurança e o equipamento I/O. Cortinas de luz e outros mecanismos de segurança podem ser diretamente acoplados na rede.

Saídas, p. ex., acionamentos, são desconectados com segurança. Neste caso, a comunicação segura e não segura pode ser utilizada em conjunto em um equipamento.

A tecnologia PROFINET está profundamente integrada nos processos de especificação consolidados e independentes do fabricante da organização de usuários PROFINET (PNO).

Na PNO são elaboradas e atualizadas as especificações abertas da comunicação em si, as diretrizes de instalação e as definições dos conectores, assim como as medidas de certificação e os perfis dos usuários.

Nos centros de teste e certificação, os equipamentos são testados e divididos em diferentes classes de conformidade.