Mecanismos de diagnóstico

O conceito de diagnóstico de PROFINET se baseia em primeiro lugar nas funções de diagnóstico integradas no protocolo PROFINET. Além disso, a capacidade de comunicação TCP/IP permite que os equipamentos utilizem para o diagnóstico também as tecnologias SNMP (Simple Network Management Protocol) ou de servidor web.

Diagnóstico PROFINET

Diagnóstico PROFINET  

Mecanismos de diagnóstico em PROFINET

No âmbito do diagnóstico PROFINET, os equipamentos comunicam um erro através da transferência I/O cíclica. Em paralelo é gerado um alarme através da comunicação acíclica e comunicado para o controlador.

Os alarmes podem ser divididos em dois grupos:

  • Os estados de erro são transmitidos como alarme de diagnóstico com os respectivos parâmetros. Os parâmetros podem incluir códigos de erro específicos de PROFINET, específicos do equipamento ou matrizes de erro específicas do equipamento.
  • Os indicadores de desgaste ou informações semelhantes para o diagnóstico antecipado podem ser comunicados através de dois níveis de prioridade dos requisitos de manutenção.

A respectiva informação de texto sobre a causa do erro de um código de erro se encontra no arquivo GSD específico do equipamento. Assim, as ferramentas de diagnóstico podem representar todas as mensagens de erro de modo amigável ao usuário como texto. Quanto mais precisa for a mensagem de erro disponibilizada no equipamento, mais precisa poderá ser a indicação do diagnóstico no controlador ou no sistema de desenvolvimento.

Detecção de topologia

Detecção de topologia com PROFINET  

Representação unívoca até de redes extensas

Para representar as mensagens de diagnóstico com localização precisa em uma rede com cabeamento flexível, o PROFINET utiliza o protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) padronizado no IEEE. Durante o estabelecimento da conexão, os equipamentos trocam seu nome e seu número de porta via LLDP com os componentes adjacentes.

O nome do equipamento tem de ser unívoco, porque a troca de dados com um equipamento também é endereçada através de seu nome. As informações adjacentes contidas nos equipamentos podem ser lidas através de SNMP ou do protocolo PROFINET.

Se todos os participantes utilizados na rede suportarem o protocolo LLDP, é possível representar uma imagem de topologia precisa na ferramenta de diagnóstico. Deste modo, a mensagem de erro pode ser indicada diretamente no equipamento ou na porta.

Diagnóstico baseado em SNMP e na web

Diagnóstico baseado em SNMP e na web  

Diagnóstico via servidor web ou gerenciador SNMP

Além dos mecanismos típicos de PROFINET, este sistema de bus de campo oferece outras funções úteis: o Simple Network Management Protocol (SNMP) é um padrão Ethernet consolidado em todo o mundo para o gerenciamento de redes.

O agente SNMP é executado nos equipamentos PROFINET, podendo enviar mensagens de erro, como traps SNMP, para o gerenciador SNMP ou para um Trap-Receiver. O Trap-Receiver representa as mensagens ou busca informações adicionais do equipamento com base em SNMP.

Uma outra possibilidade de diagnóstico é oferecida por um servidor web, atualmente integrado em muitos equipamentos. Deste modo, um browser comum em uma plataforma PC permite acessar diretamente as páginas de diagnóstico via HTTP nos equipamentos. Assim, cada fabricante pode representar suas informações de diagnóstico da melhor forma possível, sem ter que instalar uma ferramenta de diagnóstico na plataforma PC.