Tecnologia de pressão

Montagem sem solda? Com a tecnologia de pressão, isso é possível. Montagem simples e forças de retenção altas caracterizam este tipo de montagem.

Suas vantagens

  • Sem carga de temperatura dos componentes dos componentes de conexão graças a montagem sem solda
  • Altas forças de retenção: os pinos contatam de forma impermeável a gases nos furos metalizados
  • Processo de equipamento eficiente: processo de pressão através de prensa de alavanca articulada ou pneumática

Princípios

Processo de pressão automatizado de terminais de placa de circuito impresso  

Processo de pressão automatizado

Como alternativa à montagem por solda THR ou SMT, a tecnologia de pressão é utilizada sobretudo quando é necessário evitar sujeitar a placa de circuito impresso e seus componentes a uma carga térmica.

A união sem solda se consegue pressionando os pinos de pressão do componente a montar nos orifícios metalizados da placa de circuito impresso. No caso mais simples, é utilizada uma prensa de alavanca articulada. Em operações de aplicação automática de componentes são utilizadas prensas pneumáticas.

Durante o processo de pressão, o contorno especial do pino faz uma incisão no revestimento metálico com seus rebordos exteriores, garantindo assim um contato elétrico impermeável a gases.

Encontre rapidamente sua solução

No link seguinte você encontra todas as conexões de placa de circuito impresso para a tecnologia press-in.