Tecnologia de encaixe direto SKEDD

SKEDD é uma técnica de montagem inovadora para conectar os conectores para placa de circuito impresso através de orifícios com contatos diretamente com a placa de circuito impresso. A montagem é realizada sem ferramentas e sem uma caixa básica adicional. Rebites de expansão laterais no conector asseguram uma conexão confiável e resistente a vibrações.

Suas vantagens

  • Layouts adaptativos de placa de circuito impresso: ampliações de funções sem custos adicionais de componentes e de estoque
  • Montagem direta: fácil de encaixar com a mão e conectar de forma resistente a vibrações
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes

Princípios

Tecnologia de encaixe direto SKEDD  

Tecnologia de encaixe direto SKEDD

A tecnologia de encaixe direto SKEDD combina as vantagens de duas técnicas de montagem comprovadas – a tecnologia de pressão e a conexão direta. Na tecnologia de pressão, as altas forças de montagem criam uma ligação impermeável ao gás entre os contatos e a placa de circuito impresso. Porém, este tipo de montagem não é adequado para ligações reversíveis.

No entanto, a conexão direta pressupõe pads de contato de ambos os lados da placa de circuito impresso e, por isso, somente é utilizada em ligações Board-to-board ou Wire-to-board nas bordas da placa de circuito impresso. A inovadora tecnologia de encaixe direto SKEDD permite agora ligações reversíveis, de plugue fácil e estável e longo prazo com toda a flexibilidade no layout de placa de circuito impresso.

Contatos SKEDD

Tecnologia de encaixe direto SKEDD  

SKEDD garante uma conexão elétrica segura

Os contatos SKEDD da Phoenix Contact são compostos por dois pares de braços que se ajustam no processo de encaixe no diâmetro dos furos da placa de circuito impresso com contatos. A estabilidade aumentada do contato garante, mesmo também com cargas mecânicas como vibrações, uma ligação estável entre o conector e a placa de circuito impresso.

A força normal de contato dos conectores de encaixe direto está concebida para garantir uma ligação elétrica segura, mas permitindo também soltar o conector da placa de circuito impresso em caso de manutenção.

Qualificações e certificações

Segurança testada com SKEDD  

Segurança testada para satisfazer os mais elevados requisitos

Os conectores de encaixe direto SKEDD da Phoenix Contact se baseiam na tecnologia licenciada da Würth Elektronik. Como todo o programa de conectores de placas de circuito impresso, os conectores de encaixe direto estão certificados conforme a norma DIN EN 61984 e são submetidos, p. ex., aos seguintes testes:

  • Testes ambientais (teste de corrosão com fluxo de gás misto, mudança de temperatura, e outros)
  • Testes de choque e vibração
  • Testes da passagem elétrica e da resistência de passagem

Encontre rapidamente sua solução

No link seguinte você encontra todas as conexões de placa de circuito impresso para a tecnologia de encaixe direto SKEDD.