Montagem de placas de circuito impresso

Montagem de placas de circuito impresso

Sempre a solução adequada

Com nossa tecnologia de conexão de placas de circuito impresso, você seleciona livremente o tipo de montagem ideal.

Voltar para Tecnologias

Categorias

  • Solda por onda
    Solda por onda

    A solda por onda é um processo que permite soldar na placa de circuito impresso componentes eletrônicos ou elementos de conexão cabeados após sua aplicação manual ou através de máquinas automáticas de aplicação.

  • Solda THR
    Solda THR

    A técnica de montagem de solda THR combina as uniões soldadas particularmente estáveis do ponto de vista mecânico da técnica de passagem através de orifícios com os processos de fabrico eficientemente automatizados da montagem sobre superfícies.

  • Solda SMT
    Solda SMT

    Os componentes para montagem sobre superfícies são soldados diretamente sobre a parte superior ou inferior da placa de circuito impresso por intermédio de superfícies de contato soldáveis.

  • Tecnologia de pressão
    Tecnologia de pressão

    Montagem sem solda? Com a tecnologia de pressão, isso é possível. Montagem simples e forças de retenção altas caracterizam este tipo de montagem.

  • Tecnologia de encaixe direto
    Tecnologia de encaixe direto

    Encaixar conectores diretamente na placa de circuito impresso – como funciona? Basta inserir os conectores de encaixe direto nos pads de contato de ambos os lados da placa de circuito impresso e está feito.

  • Tecnologia de encaixe direto SKEDD
    Tecnologia de encaixe direto SKEDD

    SKEDD é uma técnica de montagem inovadora para conectar os conectores para placa de circuito impresso através de orifícios com contatos diretamente com a placa de circuito impresso.

O programa de produtos para montagem de placas de circuito impresso é adequado tanto para a aplicação manual de componentes como para processos de fabrico semiautomáticos ou totalmente automatizados. Aqui você obtém informações sobre as áreas de aplicação dos diversos tipos de montagem, assim como os respectivos requisitos e vantagens.

Suas vantagens

  • Elevada flexibilidade na seleção da técnica de montagem
  • Elevada confiabilidade graças à certificação DIN/IEC
  • Apoio Design-In competente por especialistas de produtos e ferramentas online
  • Design de produto personalizado com variantes e desenvolvimentos adaptados especificamente ao cliente
  • Treinamentos profissionais sobre a aplicação de terminais de placa de circuito impresso e conectores em processos de solda automatizados