A fundição MPG Mendener Präzisionsrohr produz e processa metais há mais de 100 anos e é um dos líderes de mercado europeus para tubos permutadores de calor com liga de cobre. Por mês, os 150 funcionários fabricam até 250 km de tubos, que são utilizados por exemplo na construção de centrais elétricas e instalações, em refinarias ou na construção naval.
Na MPG, os metais a fundir são transportados para os fornos através de carros de carregamento. As soluções sem fio da Phoenix Contact asseguram aqui uma comunicação sem interferências no ambiente adverso.
Os tubos permutadores de calor não têm de satisfazer somente os altos requisitos, mas também têm de funcionar perfeitamente durante até 40 anos. Por esse motivo, as matérias-primas são otimizadas na fundição para a respectiva aplicação, ultrapassando a qualidade exigida pelas normas. Uma empilhadeira transporta-as depois para os carros de carregamento controlados eletricamente e guiados por trilhos da empresa Cyrus Schwingtechnik, que são utilizados para o carregamento dos fornos.
A tecnologia de controle dos carros de carregamento é da responsabilidade da empresa Bregar Systemtechnik, que se especializou em soluções para a automação de sequências de movimentos, assim como sistemas completos com cabeamento e quadros de comando. Antigamente, os sinais, como posição do carro, mensagens de avaria, parada/partida ou parada de emergência, eram transmitidos através de tambores de cabos entre o controlador central e o controlador da máquina. Contudo, o conceito com linhas acabou por se revelar dispendioso, propenso a falhas e intensivo em termos de manutenção.
Thomas Vos, responsável na Bregar pela tecnologia de controle, relata: "Na busca por uma solução de comunicação alternativa, descobri a tecnologia sem fio da Phoenix Contact." Como substituto para os cabos, a Bregar utiliza agora multiplexadores Wireless, que têm como base a tecnologia Bluetooth.
"Com o Wireless-Mux, os sinais são transmitidos via rádio dos carros de carregamento para o controlador central da máquina", explica Vos. "Assim, os dados podem ser encaminhados de forma simples e econômica mesmo neste ambiente adverso."
O Wireless-MUX encaminha 16 sinais digitais e 2 sinais analógicos de forma bidirecional, substituindo assim um cabo de sinal de 40 fios. Como tecnologia Wireless é utilizado o Bluetooth conforme IEEE 802.15 que funciona na banda de frequência de 2,4 GHz sem custos e sem licença. Devido ao procedimento de salto de frequência adaptivo rápido integrado (AFH), a comunicação prova ser robusta e confiável.
Devido às boas experiências com os sistemas sem fio da Phoenix Contact, a Bregar utiliza-os em muitas aplicações para diferentes requisitos de comunicação. A ligação radioelétrica instalada na MPG funciona sem falhas há mais de seis anos.
"Através da utilização das soluções Wireless da Phoenix Contact, conseguimos enfrentar inúmeros desafios e economizamos muito dinheiro", resume Thomas Vos de forma positiva, apoiado pelos funcionários responsáveis da Cyrus e MPG. Todos concordam que a comunicação sem fio é a verdadeira alternativa, à qual querem voltar a recorrer em projetos futuros.
"$pageName" em