Planejamento de uma ligação de rádio direcional

Entre as antenas dos equipamentos Wireless deve existir linha de visada, em especial no caso de distâncias maiores. Para manter a chamada zona de Fresnel desimpedida, poderá ser necessária a montagem a alguns metros de altura. Nesta área também não devem existir outros obstáculos.

Representação da zona de Fresnel

O raio da zona de Fresnel corresponde à altura pretendida da antena. Ele depende da frequência de rádio e da distância das antenas.

A ligação de rádio também poderá funcionar se houver obstáculos na zona de Fresnel (casa, árvore, etc.). Aqui é importante qual é o alcance e qual é a quantidade dos obstáculos dentro dessa zona.

Neste caso, se recomendam medições de teste. Dentro de edifícios, no ambiente de automação clássico, predominam as reflexões que não surgem desta forma na área exterior. Elas contribuem para uma boa ligação sem fio, mesmo que a zona de Fresnel não esteja desimpedida.

Distância da ligação de rádio (d)Altura da antena (r)
868/900 MHz
Altura da antena (r)
2,4 GHz
Altura da antena (r)
5 GHz
200 m4 m2,5 m1,5 m
500 m6,5 m4 m2,5 m
1.000 m9 m5,5 m4 m
2.000 m13 m8 m5,5 m
4.000 m18,5 m11 m8 m
10.000 m29 m--
20.000 m41,5 m--
30.000 m50 m (só 900 MHz)--

A tabela exibe o raio da zona de Fresnel em função da frequência e da distância. Daqui resulta a altura de montagem dos equipamentos Wireless ou das antenas.