Links e downloads

Links e downloads

Quer saber mais?

Aqui encontra informações adicionais sobre o tema Industrial Wireless.

Ferramenta de simulação de Wireless

A ferramenta de simulação Wireless é um software de simulação para suporte de planejamento de sistemas sem fio na área industrial. Ele apoia você na avaliação do número e da posição dos componentes Wireless necessários e simula nessa base a qualidade da cobertura de rádio:

  • Quantos pontos de acesso são necessários para cobrir a área necessária com rádio?
  • Qual é a melhor posição de montagem do ponto de vista da tecnologia de rádio?
  • Qual é a vantagem da utilização de antenas especiais?
  • Qual é a influência dos cabos de antena compridos planejados?

Livro Branco da Phoenix Contact

Para mais informações sobre as diferentes tecnologias de rádio e sua aplicação, tem à sua disposição os Livros Brancos sobre os seguintes temas:

Descrição Idioma Versão
Trusted Wireless 2.0 [PDF, 0,59 MB]
Fundamentos e aplicação prática
inglês 29.09.2017
Mecanismos de coexistência do Factory Line Bluetooth [PDF, 0,47 MB]
Para o funcionamento paralelo sem falhas com Wireless LAN
inglês 07.09.2015
Segurança funcional via Wireless Ethernet [PDF, 1,79 MB]
Transmissão de dados segura
inglês 07.09.2015
Sistemas de comunicação e manutenção remotas [PDF, 0,74 MB]
Introdução aos sistemas de comunicação e manutenção remotas para o monitoramento de instalações
inglês 07.09.2015

Informações do grupo de trabalho ZVEI: Wireless na automação

A Phoenix Contact colabora ativamente em diferentes grupos de trabalho para a utilização de tecnologias de rádio na indústria. No grupo de trabalho ZVEI Wireless na Automação surgiram duas publicações que você poderá baixar gratuitamente na página da ZVEI:

  • Soluções sem fio na automação – visão geral e auxiliares de decisão
    São descritos os requisitos às soluções sem fio, os aspectos custos/benefícios, os aspectos técnicos da seleção do sistema.
  • Coexistência de sistemas sem fio na tecnologia de automação
    Catorze fabricantes de tecnologia de automação elétrica explicam como as soluções Wireless podem ser operadas de forma paralela sem falhas.