Bluetooth

Transmissão rápida e simples de dados de controle sob condições difíceis

Logotipo Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de rádio conhecida especialmente da área da telefonia móvel e dos acessórios de computadores. Mas o Bluetooth também tem propriedades excelentes, tais como as que são necessárias para o uso em redes de automatização industriais.

Por esse motivo, o Bluetooth se estabeleceu na área da construção de máquinas e instalações como a solução de comunicação. O mesmo é especialmente adequado para a transmissão de dados de Ethernet e PROFINET ou sinais I/O para peças móveis ou rotativas das máquinas. O Bluetooth se baseia no padrão internacional IEEE 802.15.1 e funciona na banda ISM de 2,4 GHz que pode ser utilizada no mundo inteiro.

Realizar uma ligação de rádio confiável e robusta de forma simples

O Bluetooth se caracteriza pela sua comunicação sem fio extremamente robusta que funciona de modo confiável mesmo sob condições industriais adversas. Isso acontece porque a transmissão dos dados ocorre segundo o procedimento de salto de frequência, no qual o canal de transmissão é mudado após cada transmissão de dados. Isto ocorre até 1.600 vezes por segundo. Esta redundância de canal com até 79 canais de transmissão torna o Bluetooth extremamente insensível a interferências na banda de frequência.

Dessa forma, o Bluetooth permite realizar de forma simples ligações de rádio muito confiáveis que, entre outras, constituem uma condição para a comunicação de segurança (PROFIsafe, SafetyBridge, etc.). Os módulos Bluetooth da Phoenix Contact simplificam ainda mais a aplicação ao permitir que a conexão de comunicação seja estabelecida por um simples toque de botão.

Operar muitas ligações de rádio em paralelo

Estruturas de rede Bluetooth típicas  

Estruturas de rede Bluetooth típicas

O Bluetooth é especialmente adequado para aplicações de rede sem fio estáticas pequenas com poucos participantes. Redes Bluetooth típicas são aplicações ponto-a-ponto simples ou redes pequenas com topologia em estrela com um máximo de sete participantes.

A tecnologia permite uma operação paralela sem falhas de muitas dessas aplicações. O Bluetooth difere assim consideravelmente do Wireless LAN: o Wireless LAN permite criar redes grandes com muitos participantes, mas são poucas as redes que podem ser operadas paralelamente.

Excelente coexistência com WLAN

Tanto o Bluetooth como também o WLAN operam na banda de frequência de 2,4 GHz. Com isso estão pré-programados os conflitos (interferências) e as perturbações recíprocas.

Coexistência de Bluetooth e Wireless LAN  

Boa coexistência entre Bluetooth e Wireless LAN através de AFH e Black Channel List

O Bluetooth está por isso equipado com um bom mecanismo de coexistência automático: o Adaptive Frequency Hopping (AFH). O AFH reconhece de forma confiável sistemas WLAN a partir de uma ocupação de meios de 10 % a 15 % e exclui automaticamente os canais ocupados por WLAN da própria utilização.

Para excluir desde o início quaisquer falhas e permitir um planejamento eficiente das frequências, é possível excluir manualmente nos módulos Bluetooth industriais da Phoenix Contact até três canais reservados para WLAN da utilização. Então, os módulos Bluetooth realizam a emissão somente nas faixas de frequência não utilizadas entre os canais WLAN e não perturbam o WLAN.

Exemplos de aplicação

As áreas de aplicação do Bluetooth em ambiente industrial são variadas e aumentam rapidamente. Em especial a crescente manutenção remota de máquinas e instalações pressupõe uma comunicação Ethernet transparente com sistemas inteligentes, como controladores ou reguladores de acionamento, em peças móveis das máquinas. Uma vez que a Ethernet não pode ser transmitida, sem mais, através de fios coletores, a comunicação via rádio representa uma alternativa excelente.