Tecnologia de antenas

Tecnologia de antenas

Sempre pronto para a recepção

Mais potência com a tecnologia de antenas apropriada.

Voltar para Industrial Wireless

Categorias

A potência de uma instalação de rádio é influenciada decisivamente pelo sistema de antenas. A utilização de antenas apropriadas pode aumentar significativamente a capacidade da sua rede sem fio – pelo que esta parte da instalação carece de uma atenção especial.

Antenas omnidirecionais

Efeito direcional de uma antena omnidirecional  

Efeito direcional de uma antena omnidirecional

As antenas omnidirecionais são utilizadas se os módulos de rádio se encontrarem ou movimentarem em diferentes direções. Devido ao seu ganho reduzido, elas são mais adequadas para distâncias curtas a médias. No caso de um ambiente refletor na área interior, o sinal poderá ir do emissor para o receptor através de reflexões em caso de falta de linha de visada. Deve se atentar a que a antena omnidirecional não seja montada diretamente frente a superfícies (metálicas) refletoras.

A instalação ideal é realizada na ponta de um mastro ou em um quadro de comando de maneira que a antena disponha em todas as direções do maior espaço possível. Várias antenas omnidirecionais devem ser montadas a uma distância suficiente entre si.

Áreas de aplicação típicas:

  • Transposição de distâncias curtas a médias
  • Redes com muitos participantes em diferentes direções
  • Aplicações de movimentos livres

Antenas direcionais

Efeito direcional de uma antena direcional  

Efeito direcional de uma antena direcional

A utilização de antenas direcionais é recomendada para estações fixas distantes sempre que seja necessário transpor grandes distâncias com linha de visada. As antenas direcionais emitem a potência de emissão em uma direção preferencial. Isso aumenta o alcance e reduz a probabilidade de interferências por outros usuários fora da área de radiação.

Quanto maior for o ganho de uma antena omnidirecional, menor é a sua área de radiação (ângulo de abertura). Isso exige um alinhamento preciso das antenas entre si.

Áreas de aplicação típicas:

  • Transposição de grandes distâncias
  • Conexões ponto-a-ponto
  • Aplicações estacionárias ou linearmente móveis

Tecnologia de antenas para a área interior

Infelizmente você precisa ter um plugin da Adobe Flash instalado, para poder apresentar este conteúdo.

Get Adobe Flash player

Tecnologia de antenas para a área exterior

Infelizmente você precisa ter um plugin da Adobe Flash instalado, para poder apresentar este conteúdo.

Get Adobe Flash player