Industrial Wireless

Industrial Wireless

Mais flexível e eficiente com rádio

Descubra as possibilidades dos sistemas sem fio industriais.

Voltar para Tecnologias

Categorias

  • Tecnologias de rádio
    Tecnologias de rádio

    Visão geral das diferentes tecnologias de rádio para áreas de aplicação industriais com diferentes requisitos.

  • Áreas de aplicação
    Áreas de aplicação

    Soluções sem fio industriais na automação industrial, na infraestrutura e na indústria de processos.

  • Prestações de serviços
    Prestações de serviços

    Informe-se sobre as nossas prestações de serviços, tais como planejamento, configuração e colocação em funcionamento de sistemas sem fio.

  • Tecnologia de antenas
    Tecnologia de antenas

    Os fundamentos da tecnologia de antenas para a utilização de sistemas sem fio industriais.

Já não é possível imaginar as aplicações industriais sem rádio: com as soluções sem fio é possível realizar inúmeras vantagens. O espectro de aplicações já é tão variado como as tecnologias e sistemas disponíveis no mercado.

Como pioneira nesta área, a Phoenix Contact apresenta uma experiência de mais de uma década no desenvolvimento e na utilização de sistemas sem fio industriais. Nestas páginas poderá obter uma ideia geral das diferentes tecnologias e seus pontos fortes, vantagens e áreas de aplicação.

Suas vantagens

  • Maior flexibilidade graças a uma comunicação simples e confiável com equipamentos de automatização móveis ou de difícil acesso
  • O acesso independente do local aos recursos da rede simplifica os trabalhos de manutenção e reduz os custos de assistência técnica e os períodos de parada
  • Monitoramento e controle de estações afastadas sem acesso por cabo
  • Custos de instalação e de manutenção mais baixos e expansão simples da rede em comparação com instalações conectadas por cabos
  • Maior qualidade dos processos e produtos através de informações adicionais

Rádio é a tendência do momento

Comunicação entre tablet e máquina  

As soluções sem fio permitem a comunicação entre tablets e máquinas

A comunicação na rede é a chave para a produção flexível e auto-organizadora no sentido do Industrie 4.0. Os sistemas sem fio industriais têm um papel fundamental na realização destes conceitos, pois oferecem inúmeras possibilidades para tornar os processos de produção mais eficientes e flexíveis.

Sistemas de transporte e shuttles de armazém autônomos controlados via rádio aumentam a produtividade da sua instalação, assim como também a utilização de tablets e smartphones para o monitoramento, operação e manutenção remota de máquinas. Nas aplicações de processos e infraestruturas é possível captar com a ajuda de sistemas sem fio industriais os dados de estações e equipamentos de campos afastados, que não estão acessíveis de outra forma.

Um exemplo de inovação: Trusted Wireless 2.0

Logotipo Trusted Wireless 2.0  

Trusted Wireless 2.0: tecnologia de rádio industrial da Phoenix Contact

Nem todas as aplicações industriais podem ser realizadas com as tecnologias de rádio baseadas no padrão. A Phoenix Contact reconheceu este problema e desenvolveu, com base nas suas próprias experiências, a tecnologia de rádio proprietária Trusted Wireless 2.0 especialmente para a aplicação industrial.

A tecnologia é especialmente adequada para a transmissão sem fio das informações dos sensores e atuadores, assim como a transmissão de volumes de dados pequenos a médios. Em zonas desobstruídas, podem ser ligadas distâncias superiores entre várias centenas de metros até alguns quilômetros entre dois participantes de rádio.

O Trusted Wireless 2.0 vem assim suprir a lacuna existente entre o WirelessHART, na qualidade de tecnologia especial para redes de sensores e a tecnologia de alta velocidade Wireless LAN. A tecnologia é utilizada no sistema sem fio Radioline da Phoenix Contact.