High Power Charging – a tecnologia para estações de carga rápida

Posto de serviço de autopista com estações de carga HPC

Estações de carga rápida para veículos elétricos

Carregar para um alcance de 100 quilômetros em 3-5 minutos: com a nossa High Power Charging Technology, os longos tempos de carga dos veículos elétricos fazem parte do passado.

Voltar para Tecnologias

Categorias

  • Tecnologia
    High Power Charging Technology

    A tecnologia HPC inteligente da Phoenix Contact se baseia em uma refrigeração ativa que permite correntes de carga de até 500 A – sem comprometer a segurança nem a maneabilidade.

  • Áreas de aplicação
    Áreas de aplicação da tecnologia de carregamento HPC

    O sistema HPC da Phoenix Contact é usado onde quer que os motoristas de veículos elétricos tenham pouco tempo, nomeadamente em autopistas e nos principais nós de tráfego.

High Power Charging é uma tecnologia de carga rápida que foi desenvolvida pela Phoenix Contact e é montada em estações de carga rápida para veículos elétricos. Dessa forma, as baterias de veículos elétricos podem ser carregadas em três a cinco minutos para um alcance de 100 quilômetros. Com esta tecnologia, a Phoenix Contact define um marco para o futuro da eletromobilidade, porque a High Power Charging torna o carregamento de veículos elétricos em postos de abastecimento elétrico algo perfeitamente adequado para o quotidiano. O carregamento de um veículo com 500 Ampères em um posto de serviço se torna um assunto secundário.

Prêmio de inovação para a High Power Charging Technology –
entregue por Dr. Wladimir Klitschko, vencedor do prêmio honorário

A Phoenix Contact é inovadora do ano de 2019 com sua High Power Charging Technology  

Dirk Moseke, Robert Ewendt e Michael Heinemann da Phoenix Contact com Dr. Wladimir Klitschko e o gerente da DDW Michael Oelmann (Foto: Uwe Erensmann/@uepress)

Desde quinta-feira, 9 de maio de 2019, que se tornou oficial: a Phoenix Contact é inovadora do ano de 2019 com sua High Power Charging Technology. Michael Heinemann, CEO da Phoenix Contact E-Mobility, recebeu oficialmente o prêmio de economia da Die Deutsche Wirtschaft (DDW) durante a cerimônia em Düsseldorf: "Nos sentimos muito honrados por termos sido selecionados pelo júri. Para além disso, receber o prêmio do público foi uma surpresa inesperada."

No total foram distinguidas 20 empresas, mas apenas três delas receberam adicionalmente o prêmio do público resultante de uma votação dos leitores. O prêmio foi entregue pessoalmente pelo vencedor do prêmio honorário, Dr. Wladimir Klitschko. Poderá encontrar mais informações de base e imagens da cerimônia de atribuição dos prêmios no nosso artigo no LinkedIn.

Grande alcance, tempo de carga extremamente curtos –
Estações de carga rápida com High Power Charging Technology

Conector High Power Charging para tempos de carga curtos  

A High Power Charging permite tempos de carga extremamente curtos para veículos elétricos

O carregamento rápido de alcance de um veículo elétrico em postos de abastecimento de corrente com High Power Charging é comparável ao abastecimento de um motor de combustão interna. Esta tecnologia de carregamento avançada tem uma potência de carga de 500.000 watt (meio megawatt), permitindo carregar a bateria de um veículo elétrico em um breve intervalo para café. Além disso, nossos conectores de carga High Power Charging satisfazem o padrão CCS, isto é, também são compatíveis com versões inferiores de veículos elétricos que ainda não suportam a nova tecnologia. O Combined Charging System (CCS) já é o padrão de carga estabelecido na Europa e na América.

O posto de abastecimento de elétrico da próxima geração – instalação rápida e manutenção especialmente fácil

Posto de abastecimento elétrico de instalação e manutenção fáceis  

O sistema High Power Charging é de instalação e manutenção especialmente fáceis

Os planejadores da infraestrutura de carregamento e os fabricantes de postos de abastecimento do futuro para carregar veículos elétricos dão especial valor à instalação fácil e à montagem rápida da tecnologia correspondente. Logo durante o desenvolvimento da High Power Charging, a Phoenix Contact centrou seu foco em uma instalação tão rápida quanto possível. Para isso se desenvolveu, entre outros elementos, uma passagem de cabos especial para permitir a montagem confortável e fácil do cabo de carga na estação de carga. Assim, o tempo de instalação de uma estação de carga rápida com High Power Charging Technology corresponde quase ao de um posto de abastecimento elétrico convencional.

Tão intuitiva quanto a instalação é a manutenção da tecnologia. Ao contrário das estações de carga convencionais, a High Power Charging funciona com uma refrigeração líquida inteligente, de modo a não sobreaquecer o conector e o cabo de carga com as altas correntes de carga. A utilização de uma mistura ecológica de água e glicol como líquido refrigerante torna a assistência técnica do circuito de refrigeração comparavelmente fácil. Ao contrário de sistemas fechados e de manutenção muito intensiva, funcionando com refrigeração a óleo, o sistema semiaberto necessário para o nosso conector de carga possui uma manutenção descomplicada.

Os cabos de carga em postos de abastecimento elétricos públicos estão sujeitos a fortes esforços mecânicos quando, p. ex., os deixam cair ou passam por cima deles. Neste caso, a frente de encaixe está sujeita ao maior esforço. Por esse motivo, o conector High Power Charging da Phoenix Contact foi desenvolvido para permitir uma rápida substituição da moldura da frente de encaixe e dos contatos de potência. Assim a reparação é fácil e rápida, de modo a minimizar os tempos de paralisação das estações de carga e uma substituição dispendiosa de todo o cabo de carga.

Conector de carga inteligente com transmissão em tempo real de dados de análise

No interior do conector é utilizada ainda mais tecnologia inteligente: um sistema de sensores integrado fornece informações sobre o estado geral do conector High Power Charging, sua utilização e desgaste, assim como outros dados de análise. Todas as informações são salvas no conector de carga e adicionalmente transmitidas em tempo real para a entidade operadora. Para garantir a máxima segurança, o sistema é permanentemente monitorado quanto a sobreaquecimento e eventual saída de líquido refrigerante. O cabo de carga High Power Charging possui naturalmente a certificação CE e cumpre as normas relevantes. Desse modo, em termos de cabo não há impedimentos à certificação da estação de carga rápida.

O conector de carga High Power Charging em detalhe

Descubra as características descritas acima do nosso conector de carga High Power Charging. Basta clicar nos hotspots para obter mais informações.

 
Vista do interior do conector de carga High Power Charging

Outras informações sobre componentes, refrigeração e dados técnicos do sistema High Power Charging se encontram na nossa seção de tecnologia.

Do Combined Charging System (CCS) para a High Power Charging Technology

Conector de carga rápida com sistema de sensores inteligente  

Os nossos engenheiros venceram muitos desafios no desenvolvimento do conector de carga

Nossa High Power Charging Technology se baseia no CCS, o Combined Charging System, cuja norma foi elaborada pela Phoenix Contact, enquanto impulsionador, em colaboração com a indústria automotiva. Um dos maiores desafios no desenvolvimento do conector de carga rápida foi conceber a bitola do cabo de carga e o tamanho e o peso do conector de carga de modo a ser o mais prático possível. Isto apenas foi possível através do desenvolvimento de uma refrigeração inteligente e eficiente, bem como de uma estrutura sofisticada do cabo.

Além disso, os conectores estão equipados com contatos folheados a prata e possuem um porta-contatos funcionando ao mesmo tempo como dissipador de calor graças às suas excelentes propriedades termocondutoras. Isto permite obter uma estabilidade especialmente elevada e, em simultâneo, uma excelente potência de refrigeração.

Phoenix Contact enquanto impulsionador de normas e membro fundador de redes de eletromobilidade

Logotipos da CharIN e da NPM  

Somos membros da CharIN e da NPM

Até agora, no tema da eletromobilidade e do carregamento rápido de veículos elétricos a Phoenix Contact se afirmou como um dos principais impulsionadores no mercado – não somente com produtos e novas tecnologias, mas também através do envolvimento na elaboração de normas relacionadas à eletromobilidade. Desse modo, além dos principais fabricantes alemães de automóveis e da TÜV Süd, a Phoenix Contact é um dos membros fundadores da associação CharIN (Charging Interface Initiative), que fomenta e promove o carregamento rápido de veículos elétricos. O objetivo de CharIN é estabelecer o Combined Charging System (CCS) como padrão global para veículos elétricos.

A Phoenix Contact também é representada pelo gerente Roland Bent na recentemente fundada Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität (NPM) (plataforma nacional para o futuro da mobilidade). Neste organismo, ele é presidente do grupo de trabalho para a padronização, normalização e certificação (AG 6). Anteriormente, ele foi vice-presidente do AG 4, a organização antecessora Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) (plataforma nacional para a eletromobilidade). Na sua função, Roland Bent tem desempenhado um papel determinante na formulação de normas e padrões internacionais relacionados à eletromobilidade. Estas tarefas vão continuar sendo desempenhadas e mesmo ampliadas no novo grupo de trabalho da NPM.

A eletromobilidade atualmente e no futuro

Atualmente, a eletromobilidade já é adequada para o quotidiano  

O Wave Trophy comprova que a eletromobilidade é adequada para o quotidiano

Neste momento, a eletromobilidade está se tornando cada vez mais importante não só ao nível nacional mas também em todo o mundo. Além disso, a eletromobilidade é o futuro ecológico e sustentável da mobilidade como a conhecemos atualmente. Para alcançar este objetivo, são necessários muitos novos caminhos e tecnologias inovadoras dos setores automotivo e elétrico. Por este motivo, o objetivo do governo central e da indústria consiste em consagrar a Alemanha ao nível internacional em um mercado-piloto e em contribuir de forma ativa e como referência na reestruturação da mobilidade a nível mundial.

A nossa High Power Charging Technology para postos de abastecimento elétricos permitiu dar mais um passo em frente para a utilização quotidiana de veículos operados a baterias. A capacidade de carregamento rápido de veículos elétricos vai marcar o futuro da eletromobilidade, porque esta apenas será aceita pelos consumidores se for tão prática e rápida como o abastecimento de motores de combustão interna. Neste momento, as estações de carga para veículos elétricos são fortemente subsidiadas pela UE e pelo Governo Federal da Alemanha, o que também abrange a construção de estações de carga rápida com High Power Charging Technology.

No futuro, a eletromobilidade e as estações de carga para veículos elétricos ainda terão que enfrentar muitos desafios que deverão ser superados com êxito através de ideias, tecnologias e produtos inovadores. A Phoenix Contact irá percorrer esse caminho em conjunto com o Governo Federal da Alemanha, representantes do setor automotivo, entidades operadoras de infraestruturas de carregamento e outros parceiros, e moldar ativamente o futuro da eletromobilidade – seguramente através de High Power Charging e de todos os futuros desenvolvimentos da eletromobilidade.

A utilização da eletromobilidade no quotidiano já está sendo comprovada pela Phoenix Contact através da sua participação repetidamente bem-sucedida no Wave Trophy, o maior rali do mundo para veículos elétricos.

Sua solução High Power Charging individual

Você é fabricante de estações de carga rápida ou planejador de dispositivos de carga e está interessado em nossa tecnologia High Power Charging?

A estrutura modular do nosso sistema High Power Charging permite sua utilização em áreas de aplicação muito versáteis, de modo a remover todos os obstáculos para a implementação de vasta cobertura da sua infraestrutura de carregamento.

Teremos todo o gosto em ajudar você e juntamos os componentes adequados para sua estação de carga rápida adaptada à sua aplicação.
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
Mais rápido do que o esperado

Você acha que carregar um veículo elétrico demora horas? Com HPC, esses tempos pertencem ao passado.


Como funciona High Power Charging?

Saiba mais sobre como funciona a tecnologia no conector de carga High Power Charging.

Mais sobre o tema

Vídeos interessantes, referências, literatura e princípios de eletromobilidade.

Soluções para a eletromobilidade
Soluções para a eletromobilidade

Nossa comunidade para a eletromobilidade

Esteja sempre a par das informações mais recentes sobre E-Mobility e dispositivos de carga rápida

PxC no LinkedIn
Siga-nos no LinkedIn