Conexão de alavanca articulada T-LOX

Conexão de alavanca articulada T-LOX

Novo conforto de conexão para condutores grandes

Conecte condutores com bitolas até 95 mm² pela primeira vez com uma conexão rápida.

Com a conexão de alavanca articulada T-LOX você conecta bitolas de condutor grandes sem grande dispêndio de força. O princípio se baseia em uma mola que gera uma força de contato programada. Os condutores podem ser oscilados confortavelmente para dentro do ponto de prensagem.

Suas vantagens

  • Conexão de condutores com economia de tempo graças à tecnologia de conexão rápida com base em mola
  • Cabeamento confortável e seguro de bitolas de condutor grandes superiores até 95 mm²
  • Operação intuitiva através de alavanca de acionamento colorida

A conexão de alavanca articulada T-LOX é, devido à sua construção, especialmente adequada para bitolas de condutor superiores a 35 mm2. Basta inserir os condutores no ponto de prensagem aberto e comutar a alavanca de acionamento colorida com a ajuda de uma chave de fenda sem ter de exercer força.

Vantagens: o mecanismo de alavanca permite visualizar livremente o ponto de prensagem, pode ser facilmente operado com uma chave de fenda convencional e permite, independente da bitola de condutor, contatos estáveis a longo prazo mesmo no caso de fortes influências mecânicas.

Graças à força de contato da mola integrada que depende da bitola, você pode conectar com segurança mesmo condutores de vários fios com bitolas até 95 mm2 – e isso até 70% mais rápido do que com a conexão a parafuso convencional.