Voltar para a visão geral

Links e downloads

Configurador de produto

Com o configurador de produto, você encontra o artigo certo para a sua aplicação.

Dados necessários:

  • Fonte da alimentação para a aplicação a planejar
  • Número de circuitos de corrente
  • Corrente nominal
  • Comprimento do cabo

Matriz de projeto

A matriz de projeto ajuda no planejamento de sua fonte de alimentação do lado secundário. Ela descreve os comprimentos máximos de cabo dependendo

  • do disjuntor de proteção de equipamento
  • da bitola do condutor
  • da classe de potência da fonte de alimentação

No caso dos valores indicados de comprimentos de cabo se trata da distância (l) da fonte de alimentação em relação à carga.

Parâmetros de delimitação do cálculo:

  • Disjuntor de proteção de equipamento CB TM1 x A SFB P
  • Disparo eletromagnético
  • O mais tardar após 10 vezes a corrente nominal
  • Temperatura ambiente: +20 °C

As resistências internas do disjuntor de proteção de equipamento são consideradas. Além da corrente de curto-circuito, a respectiva fonte de alimentação fornece a metade da corrente nominal para linhas conectadas em paralelo.

Descrição Idioma Versão
Matriz de projeto de disjuntores de proteção de equipamentos CB TM1 SBF [PDF, 0,2 MB]
Guia de planejamento
Alemão 18.06.2013
Matriz de projeto de disjuntores de proteção de equipamentos CB TM1 SBF [PDF, 0,2 MB]
Guia de planejamento
Inglês 18.06.2013