Voltar para a visão geral

Disjuntores de proteção de equipamentos eletrônicos

Os disjuntores de proteção de equipamentos eletrônicos são usados frequentemente nas tecnologias de comunicação e de automação. Em geral, eles são aplicados em conjugação com fontes de alimentação de comando de 24 V DC.

A limitação de corrente ativa restringe o perigo de uma sobrecarga da fonte de alimentação de comando se ocorrer um erro em um circuito de corrente conectado. Dessa forma, a tensão de saída na fonte de alimentação de comando se mantém inalterada e todos os outros circuitos de corrente podem continuar funcionando.

Aplicação

Aplicação de disjuntores de proteção de equipamentos eletrônicos  

Aplicação de disjuntores de proteção de equipamentos eletrônicos

Os disjuntores de proteção de equipamentos eletrônicos são ideais, p. ex. para a proteção de relés, controladores programáveis, motores, sensores, atuadores e válvulas.