Voltar para a visão geral

Disjuntores de proteção de equipamentos eletrônicos

Os disjuntores de proteção de equipamentos eletrônicos dispõem de uma limitação de corrente ativa de correntes de curto-circuito e de sobrecarga para 1,25 vezes a corrente nominal. Isto protege a fonte de alimentação contra correntes muito elevadas e a sobrecarga correspondente e previne a interrupção da tensão de saída na fonte de alimentação de comando.

Por isso, é possível que planejar a potência de conexão de uma fonte de alimentação de corrente contínua praticamente por completo. São possíveis linhas de maior extensão entre a fonte de alimentação e o consumidor sem que o comportamento de desconexão seja influenciado de modo negativo.

Estrutura

Disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico  

Disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico

Legenda:

  1. Interruptor para ligar/desligar (Reset)
  2. Indicação de estado
    Verde = interconectado
    Amarelo = limitação de corrente
    Vermelho = desconectado
  3. Placa com sensor de corrente
Voltar para cima

Função

O sensor integrado mede continuamente a corrente passando e a desconecta em caso de sobrecorrente ou de curto-circuito dentro de aprox. 100 a 800 milissegundos.

Ao contrário dos disjuntores térmicos e termomagnéticos, estes equipamentos de proteção são comutados eletronicamente através de um transistor. Não ocorre uma interrupção galvânica do circuito de corrente com um contato de comutação mecânico.

Voltar para cima

Esquema de ligação funcional

Esquema de ligação funcional de um disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico

Esquema de ligação funcional de um disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico

Legenda:

1. Power in (Line +)
2. Power out (Load +)
a. Reset in
b. GND (Ground)
c. Status out

Voltar para cima

Curva característica de disparo

Curva característica de disparo de um disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico  

Curva característica de disparo de um disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico

Até mesmo com uma resistência elevada do cabo, os disjuntores de proteção de equipamentos eletrônico disparam poucos milissegundos após um curto-circuito. Mesmo em caso de sobrecarga, a corrente é de, no máximo, 1,25 vezes a corrente nominal.

Legenda:

t = Tempo de comutação (em segundos)
xl = Múltiplo da corrente nominal/fator de disparo
1 = Mínimo de disparo 1,05 x corrente nominal
2 = Tempo de desligamento máximo 800 ms (dependente da corrente nominal)
3 = Tempo de desligamento mínimo 80 ms (dependente da corrente nominal)
4 = Máximo de disparo 1,45 x corrente nominal
5 = Limitação de corrente com 1,25 x corrente nominal

Voltar para cima