Voltar para a visão geral

Disjuntores de proteção de equipamentos térmicos

Os disjuntores de proteção de equipamentos térmicos são resistentes a correntes de partida elevadas. Eles oferecem uma proteção ideal contra sobrecarga em sistemas de distribuição de corrente, na montagem de quadro de comando e instalação, assim como proteção de circuitos em sistemas de bateria e de bordo.

Os disjuntores térmicos são adequados para tensões até um máximo de 250 V AC ou 65 V DC.

Aplicação

Aplicação de disjuntores de proteção de equipamentos térmicos  

Aplicação de disjuntores de proteção de equipamentos térmicos

Os disjuntores de proteção de equipamentos térmicos são ideais, p. ex. para a proteção de motores, lâmpadas, válvulas solenoides, transformadores e circuitos de bordo.