Voltar para a visão geral

Vantagens

Benefícios dos disjuntores de proteção de equipamento modernos para o cliente

  • Proteção confiável dos consumidores conectados
  • Grande segurança contra falhas
  • Proteção seletiva
  • Proteção centralizada do circuito de corrente com mensagem remota de estado
  • Possibilidade de reconexão de fácil manutenção
  • Elevada disponibilidade da instalação
  • Múltiplas possibilidades de aplicação
Voltar para cima
Pouco espaço – muita segurança: graças a seu formato estreito, os disjuntores de proteção de equipamento cabem em praticamente qualquer quadro de comando

Principais características

  • Desconexão confiável em caso de erro, mesmo com resistências de linha elevadas ou linhas longas, graças à limitação de corrente ativa
  • Rápida recolocação em funcionamento após um caso de erro com o interruptor para ligar/desligar integrado
  • Informação de estado independente do local graças a conceitos coerentes de monitoramento e sinalização remota
  • Proteção de equipamentos adaptada e segura graças a escalonamentos precisos da corrente nominal
  • Instalação compacta graças ao formato compacto com uma largura de construção de 12 mm
  • Nível de serviço elevado graças ao conceito de caixa conectável uniforme
  • Possibilidade de controle centralizado graças a entrada de reposição e de comando por controle remoto
  • Instalação rápida graças ao conceito de jumpeamento consistente para todos os potenciais que se repetem no elemento de base

 

  • Desconexão confiável em caso de erro, mesmo com resistências de linha elevadas ou linhas longas, graças à curva característica de disparo SFB
  • Rápida recolocação em funcionamento após um caso de erro com o interruptor para ligar/desligar integrado
  • Informação de estado independente do local graças a conceitos coerentes de monitoramento e sinalização remota
  • Proteção de equipamentos adaptada e segura graças a escalonamentos precisos da corrente nominal
  • Instalação compacta graças ao formato compacto com uma largura de construção de 12 mm
  • Nível de serviço elevado graças ao conceito de caixa conectável uniforme
  • Possibilidade de controle centralizado graças a entrada de reposição e de comando por controle remoto
  • Instalação rápida graças ao conceito de jumpeamento consistente para todos os potenciais que se repetem no elemento de base

Os disjuntores de proteção de equipamento da família de produtos CB dispõem de um formato compacto com escalonamentos precisos da corrente nominal. Os disjuntores de proteção de equipamento termomagnéticos e eletrônicos
têm um conceito de sinalização remota elaborado para um monitoramento funcional independente do local.

Estes disjuntores de proteção de equipamento são modulares e conectáveis. Isso permite completar previamente a instalação dos circuitos de corrente com os elementos de base. Os disjuntores necessários podem ser selecionados mais tarde e conectados nos elementos de base já instalados. Se as alterações na instalação influenciarem a corrente nominal dos circuitos de corrente protegidos, é possível trocar um conector do disjuntor sem perder tempo com cabeamento.

O conceito de instalação flexível do disjuntores de proteção de equipamento modulares proporciona possibilidades de utilização ilimitadas. O modelo de um canal permite a combinação de diversos valores de segurança ao longo de toda a gama disponível.

Voltar para cima

Elementos de base para disjuntores de proteção de equipamento

Elemento de base com tecnologia de conexão push-in ou a parafuso  

Elemento de base, opcionalmente com conexão push-in ou tecnologia de conexão a parafuso

Os elementos de base estão disponíveis com terminais parafusados e conexão push-in. A conexão dos condutores com a moderna tecnologia de conexão push-in é simples e economiza tempo na instalação.

Os condutores rígidos ou equipados com terminais tubulares são introduzidos no respectivo canal sem ferramenta. Pressionando ligeiramente, a mola de contato se abre automaticamente. Depois, a mola pressiona o condutor contra a barra de corrente. Os condutores de 0,12 mm² até 6 mm² podem ser conectados sem esforço com a tecnologia push-in. Alternativamente, o elemento de base também está disponível com tecnologia de conexão a parafuso.

Voltar para cima

Conceito de jumpeamento

Pontes conectoras para distribuição de potencial em uma instalação em série  

Pontes conectoras para distribuição de potencial em uma instalação em série

O conceito de jumpeamento sem lacunas torna extremamente simples o cabeamento de potenciais do mesmo tipo nos grupos de disjuntores de proteção. Com a ajuda de pontes conectoras, é fácil realizar uma distribuição de potencial rápida e individual em uma instalação de disjuntores de proteção de equipamento em série.

Através de um jumpeamento duplo, a alimentação pode ser carregada com 41 A. Até mesmo as conexões de sinalização remota podem ser facilmente conectadas entre si com pontes conectoras.

Voltar para cima

Placa de disjuntores de proteção de equipamento para disjuntores termomagnéticos

As placas de disjuntores de proteção de equipamento multicanais são usadas, p. ex. na engenharia mecânica em série ou na tecnologia de controle e de processos. No caso de aplicações recorrentes sem alterações, essas variantes multicanais prontas a montar se integram bem em um conceito de instalação.

Devido à distribuição central de potencial, os custos de instalação são reduzidos a um mínimo. As placas podem ser individualmente equipadas com disjuntores termomagnéticos, demonstrando assim versatilidade. Elas têm terminais de conexão para até cinco consumidores por circuito de proteção. Com isso, as placas combinam as vantagens técnicas da série de disjuntores de proteção de equipamentos CB TM1... com uma distribuição de potencial simples e compacta.

Vantagens em detalhe:

  • Esforço de instalação reduzido graças a placas de disjuntores de proteção de equipamento multicanais (4/8/12 canais)
  • Economia de espaço de até 35% graças ao formato modular compacto
  • Corrente total de 60 A para a alimentação graças à elevada capacidade de condução de corrente da placa
  • Potente proteção de grupo com correntes nominais elevadas até 12 A por canal
  • Conexão segura de até cinco circuitos de corrente por canal com terminais duplos de cinco polos separados
  • Informação de estado independente do local graças a sinalização remota conjunta em dois grupos
  • Nível de serviço elevado graças ao conceito de caixa conectável uniforme
  • Equipamento variável graças ao uso de conectores de proteção padrão da gama de disjuntores de proteção de equipamento modulares

 

Voltar para cima

Características da placa de disjuntores de proteção de equipamentos

Placa de disjuntores de proteção de equipamentos  

Placa de disjuntores de proteção de equipamentos

  1. Sinalização remota conjunta em dois grupos
  2. Ponte conectora para conexão em série de grupos de sinalização remota
  3. Disjuntores com F1, M1 ou curva característica de disparo SFB, até 12 A por canal
  4. Terminais de conexão positivos, 5 x 2,5 mm2
  5. Terminais de conexão negativos, 5 x 2,5 mm2
  6. Todos os terminais de conexão com tecnologia push-in
  7. Base de montagem UM-Pro com elevada resistência à temperatura
  8. Alimentação dos terminais de conexão 2 x 2 x 16 mm2, até 60 A, adequada para a conexão de uma alimentação redundante

 

Voltar para cima

Disjuntores de proteção de equipamentos térmicos

Características mais importantes:

  • Proteção de equipamentos adaptada e segura graças a escalonamentos precisos da corrente nominal
  • Rápida recolocação em funcionamento após um caso de erro com o interruptor mecânico integrado
  • Instalação com economia de espaço graças ao formato compacto
  • Perfil de conexão padronizado para porta-fusíveis com conformidade para insertos de fusíveis planos segundo ISO 8820-3 (DIN 72581-3)
  • Instalação rápida graças ao conceito de jumpeamento padrão dos acessórios CLIPLINE complete
  • Nível de serviço elevado graças ao formato conectável
Voltar para cima