Voltar para a visão geral

Normas

Os disjuntores de proteção de equipamentos foram concebidos para utilização em instalações de distribuição elétrica de baixa tensão. Para eles se aplica a norma DIN EN 60934. A norma estabelece os requisitos técnicos para equipamentos de proteção necessários para proteger cabos e equipamentos de modo confiável. Segundo a norma, os disjuntores de proteção de equipamentos devem ter uma capacidade de comando nominal superior à necessária para condições de sobrecarga. Em combinação com um determinado dispositivo de curto-circuito, eles apresentam uma corrente de curto-circuito nominal condicionada.

Os fabricantes de disjuntores de proteção de equipamentos oferecem intensidades de corrente nominal de cerca de 0,5 a 16 A com diversas características de disparo. Assim, o usuário pode adaptar o dispositivo de proteção totalmente às necessidades de sua instalação e, dessa forma, alcançar uma elevada disponibilidade.

A norma DIN EN 60934 também é válida para dispositivos de comutação para proteção de meios de produção elétricos em casos de subtensão ou sobretensão. Ela é aplicável para tensões alternadas até 440 V e para tensões contínuas até 250 V, com uma corrente nominal até 125 A e para desconectar uma corrente de curto-circuito nominal até 3000 A. Esta norma contém todos os requisitos necessários para assegurar/determinar conformidades com os parâmetros operacionais necessários através do ensaio de tipo.

A base para os disjuntores eletrônicos sem isolamento galvânico é a norma UL 2346.

Dados técnicos

Para obter dados técnicos detalhados sobre os produtos descritos, consulte a respectiva área de produtos.