Voltar para a visão geral

Acionador de motor híbrido com conexão PLC

As ligações de carga e de travamento internas dos acionadores de motor híbridos reduzem o esforço de cabeamento – ideal para quadros de comando com curtos caminhos de cabeamento. Cada tecla e acionador de motor híbrido são diretamente conectados com a placa I/O do controlador.

Gráfico de aplicação do acionador de motor híbrido  

CONTACTRON com conexão PLC

Você está interessado nos produtos desta solução? Encontrará mais informações no seguinte link.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)