Voltar para a visão geral

Princípio de funcionamento

O princípio de funcionamento CONTACTRON se baseia na combinação controlada por microprocessador entre a robusta tecnologia de relé e a tecnologia de semicondutores livre de desgaste. O conceito de comutação agrupa os pontos fortes das duas tecnologias de comutação, sendo sinônimo de durabilidade e da máxima disponibilidade da instalação.

Uma equipa forte – para uma vida útil até dez vezes superior

Tecnologia de acionador de motor híbrido CONTACTRON  

Livre de desgaste, graças à tecnologia de acionador de motor híbrido CONTACTRON

Na tecnologia híbrida CONTACTRON os processos de conexão e desconexão do motor são assumidos por semicondutores livres de desgaste – a operação contínua é assumida por contatos eletromecânicos com perdas reduzidas.

Graças ao conceito de comutação inteligente, os contatos eletromecânicos são comutados quase sem corrente – desse modo, no caso ideal é possível contar com a vida útil mecânica dos contatos de comutação. Na prática, esta é dez vezes superior à vida útil elétrica.

Descubra no seguinte vídeo como funciona a tecnologia híbrida CONTACTRON.

O princípio de funcionamento da tecnologia híbrida

A tecnologia híbrida CONTACTRON permite a comutação de longa vida útil e suave de motores. Em seguida, é descrito o que acontece em um processo de conexão. O processo é exatamente inverso no processo de desconexão.

Passo 1:
Os relés K1 e K2 são fechados. As correntes l1, l2 e l3 continuam quase iguais a zero.

Iniciar vídeo

Passo 2:

Os semicondutores V1 e V2 são conectados e assumem, assim, a corrente de ligação. As correntes l1, l2 e l3 passam agora, de modo que o motor funciona. Durante este breve tempo, os semicondutores V1 e V2 produzem uma potência de dissipação.

Iniciar vídeo

Passo 3:

Para reduzir esta potência de dissipação, os semicondutores são agora jumpeados e desconectados com o relé de derivação K3.

Iniciar vídeo

Os semicondutores livres de desgaste somente assumem os momentos de conexão e desconexão. Em seguida, os relés de derivação podem comutar sem carga e conduzir a corrente do motor de forma duradoura. Tudo isto é controlado e monitorado por um microcontrolador.

A tecnologia permite uma comutação suave e aumenta dez vezes a vida útil do equipamento de comutação.

Iniciar vídeo

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)