Voltar para a visão geral

Cooperações

Retrospectiva da Feira de Hannover 2012

Saiba mais sobre a cooperação "Partnership of Experts". As empresas prestaram declarações em uma conferência de imprensa na Feira de Hannover 2012.

2012

Primeiros resultados das cooperações

A Phoenix Contact apresenta na Feira de Hannover 2012 os primeiros resultados da cooperação com a Eaton. As duas empresas tinham assinado no ano passado na feira de Hannover 2011 um contrato de cooperação para a colaboração nas tecnologias CONTACTRON e SmartWire-DT™. Agora, a Phoenix Contact apresenta novos equipamentos de comutação CONTACTRON com uma conexão SmartWire-DT™.

Como resultado da cooperação, a Wöhner e a Phoenix Contact apresentam um acionador de motor híbrido com proteção contra curto-circuito que também pode ser utilizado em barras coletoras de 60 mm.

2011

Partnership of Experts

Em novembro de 2011 a empresa Wöhner foi conquistada como parceiro adicional. Com o nome "Partnership of Experts", as empresas pretendem fornecer uma tecnologia conjunta orientada para o aumento das necessidades da construção de máquinas e instalações. Com a integração na "Wöhner CrossLink Technology", a Wöhner cria a possibilidade de utilizar este acionador de motor híbrido, através de adaptadores adequados, tanto na tecnologia de sistema de barra coletora de 60 mm como também em trilhos de fixação DIN.

Juntamente com os parceiros Eaton e Wöhner, a Phoenix Contact vai introduzir as três tecnologias SmartWire-DT™, CONTACTRON e CrossLink no mercado, desenvolvendo e ampliando seus programas de produtos.

Contrato de cooperação com a Eaton

A Phoenix Contact e a Eaton assinaram na Feira de Hannover 2011 um contrato de cooperação prevendo o desenvolvimento e a comercialização de equipamentos de comutação industriais e eletrônicos, bem como de sistemas de comunicação.

O objetivo da cooperação é o desenvolvimento e a implementação de uma estratégia conjunta para os acionadores de motor eletrônicos CONTACTRON, bem como a definição de SmartWire-DT™ como novo padrão na conexão de comunicação de equipamentos de comutação inteligentes.

Partnership of Experts

Partnership of Experts

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)