Tecnologia de acionador de motor híbrido

Tecnologia de acionador de motor híbrido CONTACTRON

Comutar motores de modo inteligente

Comute, inverta e proteja os motores com a tecnologia de acionador de motor híbrido de forma fácil, compacta e eletronicamente segura!

A tecnologia de acionador de motor híbrido CONTACTRON da Phoenix Contact é uma combinação controlada por microprocessador entre a tecnologia de semicondutores livre de desgaste e a robusta tecnologia de relé. Isto permite uma comutação suave e alivia, assim, consideravelmente os contatos de relé. Deste modo, os acionadores de motor híbridos têm uma vida útil até 10 vezes maior que relés mecânicos.

Esta tecnologia inovadora da área dos equipamentos de comutação foi distinguida com o Automation Award: "Pela primeira vez estão disponíveis todas as funções de contator inversor em uma largura de construção de apenas 22,5 mm em somente um equipamento – inclusive a segurança".

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)