Voltar para a visão geral

CONTACTRON – para um menor esforço de cabeamento

Os acionadores de motor híbridos CONTACTRON 4 em 1 integram todas as funções de contator inversor clássico, inclusive funções de segurança em um único equipamento.

As comutações internas de carga e de travamento economizam tempo e criam um cabeamento claro no quadro de comando. Em comparação com a solução padrão mecânica, o esforço de cabeamento é reduzido em até 75%.

Cabeamento fácil e rápido

CONTACTRON 4 em 1  

Acionador de motor híbrido CONTACTRON

Os acionadores de motor híbridos CONTACTRON reúnem, de acordo com a necessidade, até quatro funções em um equipamento. Isso inclui a função de rotação para a direita, com uma simples ativação através de uma placa de saída PLC de 24 V, bem como de rotação para a esquerda com uma função de inversão opcional, inclusive cabeamento de travamento e de carga.

Além disso, os equipamentos protegem o motor através de uma proteção do motor integrada com função de reset automático e remoto. Adicionalmente, a função de segurança utilizada implementa os requisitos de parada de emergência conforme o nível de desempenho e (PL e)/categoria 3 (cat. 3).

Comparação: circuito de carga principal do circuito do contator inversor do motor

Cabeamento fácil com CONTACTRON

Esforço de cabeamento até 75% inferior em comparação com métodos convencionais.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)