Tecnologia

Advanced Shielding Technology da Phoenix Contact

Advanced Shielding Technology

AST significa conectores blindados com absoluta segurança. Saiba mais sobre como funciona essa tecnologia.

Conceito de blindagem sem falhas

Processo de fabricação com pré-moldagem e moldagem de metal  

Processo de fabricação com pré-moldagem e moldagem de metal

Advanced Shielding Technology significa uma blindagem absolutamente segura. Mesmo sob influências ambientais extremas, como por exemplo cargas mecânicas máximas ou a queda de um raio, a conexão de blindagem 360° protege sua transmissão de dados, sinais e potência.

No inovador processo de fabricação automatizado dos conectores M8 e M12 montados com a Advanced Shielding Technology, a pré-moldagem e a moldagem de metal asseguram um melhor desempenho da blindagem.

A sobreinjeção do corpo base fixado no condutor com poliamida assegura uma estabilidade mecânica extremamente alta em aplicações com carga axial. O estanho especificamente desenvolvido para as demandas elétricas e mecânicas permite uma conexão de blindagem 360° segura e confiável.

A união ampla completa da malha de blindagem e do conector macho garante ainda uma proteção de compatibilidade eletromagnética absolutamente segura, uma dissipação ótima do calor e robustez contra sobretensões e picos de corrente.