Áreas de aplicação

Advanced Shielding Technology da Phoenix Contact

Blindagem absolutamente segura

A Advanced Shielding Technology otimiza o formato atual dos conectores M8 e M12.

Cargas mecânicas

Carga mecânica por correias de arraste  

Absolutamente confiável

A Advanced Shielding Technology assegura a resistência a choques e a vibrações com cargas mecânicas máximas em aplicações com torção, correias de arraste ou robótica.

Máquinas e instalações de fabricação

Máxima disponibilidade da instalação  

Absolutamente segura

Se ocorrer um curto-circuito em peças da máquina, a Advanced Shielding Technology possibilita a condução de corrente através da blindagem até ao disparo dos fusíveis. Graças ao aquecimento reduzido, a blindagem ampla garante maior segurança e reduz o risco de incêndio.

Ambientes com forte carga eletromagnética

Proteção de compatibilidade eletromagnética em aplicações com robótica  

Futuro absolutamente garantido

No setor das instalações de fabricação inteligentes e redes industriais, a Advanced Shielding Technology implementa a transmissão de altas quantidades de dados e taxas de transmissão cada vez maiores de até 40 Gbit/s com garantia de futuro. Sendo que a capacidade de descarga melhorada da blindagem oferece uma proteção segura contra falhas eletromagnéticas.

Tecnologia de acionamento

Sobretensões transitórias causadas por operações de comutação de cargas indutivas  

Absolutamente resistente

Durante a comutação de cargas indutivas, como por ex. motores, formam-se temporariamente altas tensões. Os conectores montados com Advanced Shielding Technology são, graças à ligação sem falhas da malha de blindagem e do conector, resistentes contra sobretensões transitórias e asseguram uma maior disponibilidade da instalação.

Aplicações no exterior

Queda de raio em aplicações no exterior  

Absolutamente robusta

Graças à ligação robusta e cobertura de blindagem 360°, os conectores com Advanced Shielding Technology resistem, sem problemas, mesmo a quedas de raios e picos de corrente de até 20 kA. Por isso, são particularmente adequados para aplicações outdoor.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)