Os blocos de função Radioline para PC Worx oferecem a possibilidade de ler os dados de processo, bem como os parâmetros de estado e de diagnóstico do sistema sem fio Radioline diretamente com um controlador.
A tecnologia sem fio moderna permite integrar muito facilmente os sinais de I/O de sensores e atuadores distribuídos em um controlador da Phoenix Contact, cobrindo grandes distâncias.
Muitas estações externas têm de comunicar frequentemente os valores de medição e as mensagens de serviço a uma central nas estruturas de instalações de distribuição ampla em áreas externas, como infraestruturas municipais e nas áreas de água/águas residuais, produção de energia, extração de matérias-primas e tecnologia de tráfego, assim como em parques químicos ou outras instalações de tecnologia de processamento. Fazem parte deste âmbito por exemplo o monitoramento dos níveis de enchimento ou o registro em log contínuo das potências de bombas e caudais.
Na central, os dados de processo são em seguida transmitidos a um sistema hierarquicamente superior via a interface de software padronizada ou representados em um monitor sob uma forma preparada. O que soa tão simples envolve um grande esforço de programação em termos de tecnologia de software.
Os blocos de função permitem integrar rápida e facilmente funções novas ou transformar os equipamentos em uma parte válida do seu sistema de controle. Assim, você reduz os tempos de desenvolvimento.
A tecnologia sem fio moderna permite integrar muito facilmente sinais de I/O de sensores distribuídos em um controlador da Phoenix Contact, cobrindo grandes distâncias. Na estação de base Radioline toda a rede de rádio está representada com um só endereço de escravo Modbus e as informações do sensor/atuador podem ser lidas e escritas facilmente.
Monitore e controle, sem fio e à distância, os poços de água subterrânea e as redes de tubulações de grandes distâncias.
Os campos de petróleo são instalações de grande superfície compostas por bombas que funcionam de forma distribuída e independente, as quais têm de ser monitoradas à distância.
Nas estruturas de instalações amplamente ramificadas, os valores de medição e as mensagens de serviço têm de ser transmitidos a grandes distâncias.
Comunicação segura, confiável e sem fio em ambiente com falhas de EMC entre a central e as estações de conexão do gerador, de inversor e meteorológicas.
Integração I/O em controladores da Phoenix Contact | Tipo | Código |
---|---|---|
Controlador Axioline para integração I/O Radioline direta em Modbus | AXC 1050 | 2700988 |
Módulo de comunicação Axioline F, para transmissão serial de dados com módulo frontal Radioline | AXL F RS UNI 1H | 2688666 |
Você necessita dos seguintes blocos de função para PC Worx: Encontra os blocos de função nos dados de artigos do módulo frontal Radioline na guia "Downloads". |
PCW_6_RadiolineBasic,
|
Módulos frontais Radioline | Tipo | Código |
---|---|---|
Transceptor de rádio de 2400 MHz, alcance de até 5 km (vista desimpedida), utilização em todo o mundo | RAD-2400-IFS | 2901541 |
Transceptor de rádio de 2400 MHz, alcance de até 5 km (vista desimpedida), utilização no Japão | RAD-2400-IFS-JP | 2702863 |
Transceptor de rádio de 868 MHz, alcance de até 20 km (vista desimpedida), utilização na Europa | RAD-868-IFS | 2904909 |
Transceptor de rádio de 900 MHz, alcance de até 32 km (vista desimpedida), utilização na América do Norte | RAD-900-IFS | 2901540 |
Transceptor de rádio de 900 MHz, alcance de até 32 km (vista desimpedida), utilização na Austrália | RAD-900-IFS-AU | 2702878 |
Multiplexador multiponto RS-485, alcance de até 1,2 km mediante linhas de dois condutores | RAD-RS485-IFS | 2702184 |
Módulos de expansão I/O Radioline | Tipo | Código |
---|---|---|
2 entradas/saídas digitais e 1 entrada/saída analógica | RAD-DAIO6-IFS | 2901533 |
4 entradas digitais (0...250 V AC/DC) | RAD-DI4-IFS | 2901535 |
4 entradas digitais NAMUR | RAD-NAM4-IFS | 2316275 |
4 saídas de relé digitais (6 A, 250 V AC/24 V DC) | RAD-DOR4-IFS | 2901536 |
8 entradas digitais (0…30,5 V DC), 2 entradas de impulso até 100 Hz | RAD-DI8-IFS | 2901539 |
8 saídas de transistor digitais (30,5 V DC/200 mA) | RAD-DO8-IFS | 2902811 |
4 entradas de corrente analógicas (0/4 mA ... 20 mA) | RAD-AI4-IFS | 2901537 |
4 entradas de tensão analógicas (0 V ... 5/10 V) | RAD-AI4-U-IFS | 2702290 |
4 saídas analógicas de corrente/tensão (0/4 mA ... 20 mA, 0...10 V) | RAD-AO4-IFS | 2901538 |
4 entradas Pt 100 (-50...+250 °C) | RAD-PT100-4-IFS | 2904035 |
Acessórios | Tipo | Código |
---|---|---|
Cabo USB para diagnóstico e configuração dos módulos frontais Radioline | RAD-CABLE-USB | 2903447 |
"$pageName" em