WirelessHART

Tecnologia de processos sem fio

Tecnologia de processos sem fio

Comunicação HART comprovada para a sua rede – agora também sem fio.

Voltar para HART

Categorias

Procurar em WirelessHART

Exibir todos os produtos dessa categoria

Beneficie especialmente na tecnologia de processos da comunicação HART sem fio – com equipamentos WirelessHART da Phoenix Contact.

Suas vantagens

  • Integração fácil de novas estações, graças à tecnologia WirelessHART sem fio
  • Utilizável em todo o mundo através do padrão internacional na banda de frequência 2,4 GHz isenta de licença
  • Comunicação flexível, graças a funções adicionais para a integração de dados diferentes de HART

WirelessHART – ideal para expansões e novas aplicações

Logotipo WirelessHART  

Sem fio em tecnologia de processos – com WirelessHART

WirelessHART permite você expandir sem problemas um sistema HART cabeado, sem sua substituição. Integre estações I/O ou dados de diagnóstico sem problemas em sua comunicação.

Você pode instalar sistemas novos com WirelessHART em uma fração do tempo necessário para sistemas cabeados. Outras vantagens:

  • custos de instalação reduzidos
  • custos de material e esforço de trabalho inferiores
  • menos atraso resultante de autorizações por ser isento de licença   

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)