Voltar para a visão geral

Liberdade máxima na configuração de redes – com o gateway WirelessHART

O gateway WirelessHART da Phoenix Contact é a sua solução para integrar sensores de difícil acesso, sem um grande esforço, em sua rede.

Tecnologia inovadora para flexibilidade e operação fácil

Gateway WirelessHART  

O gateway WirelessHART da Phoenix Contact

Em conformidade com o padrão HART, o nosso gateway WirelessHART é composto por um ponto de acesso, um gerenciador de rede e um gateway.

O ponto de acesso estabelece via rádio a conexão para os diferentes participantes. O gerenciador de rede é o software assegurando o controle da rede mesh, a otimização do tráfego de dados e a segurança e autenticação dos equipamentos de rede.

O gateway é o portal entre a rede da instalação ou o sistema host e a rede WirelessHART. Ele abrange tanto a interface física de Ethernet como o protocolo Modbus/TCP.    

Conexão do gateway com tecnologia WLAN ou Ethernet

Gateway com transceptor WLAN 802.11b/g integrado  

Comunicação sem fios de alto desempenho via WLAN

O gateway WirelessHART está equipado com um transceptor WLAN 802.11b/g integrado. Assim, você interliga até 250 equipamentos de campo WirelessHART de forma simples através da porta Ethernet ou do transceptor do cliente WLAN. Assim, é possível eliminar de cabos caros para a conexão de Ethernet. 

O equipamento converte dados HART em Modbus/TCP. Isso significa, você integra seus equipamentos em todos os sistemas comuns de gerenciamento de equipamentos.

Você pode efetuar a configuração e o diagnóstico de forma cômoda com um navegador da web comum, graças ao servidor web integrado. O relé RF-Link e o ponto de teste RSSI oferecem possibilidades adicionais de diagnóstico, permitindo você verificar o estado da conexão WLAN e a intensidade do sinal.

A segurança da sua comunicação WirelessHART é assegurada por uma codificação AES (Advanced Encryption Standard) de 128 Bit. Os dados WLAN são codificados através de WEP, WPA ou WPA2/802.11i.

Instalação fácil, graças à tabela HART-Modbus/TCP

Logotipo HART to Modbus/TCP  

Menos configuração, graças à tabela HART-Modbus/TCP

Instalação e colocação em funcionamento fáceis são vantagens do gateway WirelessHART. Isso é assegurado pela conversão dos dados HART para registro Modbus/TCP. Assim que o equipamento estiver conectado, é atribuído um IP de Modbus e utilizado um esquema de endereçamento padronizado.

Isso significa: menos configuração.    

Funções de redundância confiáveis e estrutura de rede econômica

Funções de redundância confiáveis  

Funções de redundância confiáveis

O gateway WirelessHART oferece um cliente WLAN integrado para você economizar o cabeamento Ethernet até à central. Além disso, você instala os gateways sem um grande esforço nas proximidades do campo.

As interfaces WLAN e LAN podem ser operadas em paralelo no gateway WirelessHART, porque as duas interfaces são configuradas com endereços IP inequívocos. 

A vantagem: você pode utilizar a interface WLAN como conexão de segurança para a conexão LAN e comunicar, assim, de forma redundante.

Acesso móvel a gateways e participantes WirelessHART

Acesso móvel  

Acesso móvel através de equipamentos com capacidade para WLAN

Configure o gateway WirelessHART também no modo ad hoc. Neste modo, você pode acessar com um outro equipamento com capacidade para WLAN diretamente para o gateway, sem ser necessário utilizar um ponto de acesso WLAN.

Assim, o usuário se pode conectar através de um laptop ou de um PDA com o gateway, por exemplo, para programação ou diagnóstico.


Voltar para a visão geral
Outras informações

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)