Voltar para a visão geral

Integração facilitada – com o adaptador WirelessHART

Interligue equipamentos de campo distantes com a sua rede

Adaptador WirelessHART  

Integração fácil de equipamentos de campo – graças ao adaptador WirelessHART

O adaptador WirelessHART é a alternativa inteligente para a programação HART por cabo. Até agora, você necessitava de conectar os equipamentos HART diretamente com um cabo à sua rede, mas agora isso pode ser efetuado sem fio e sem um grande esforço. Basta conectar o respectivo equipamento de campo com o adaptador WirelessHART para realizar a integração em sua rede.

Você conecta o adaptador diretamente no equipamento de campo ou em qualquer ponto acessível do circuito analógico.

O fornecimento de energia do adaptador WirelessHART é flexível e pode ser ajustado a seus requisitos.

Adaptador com fornecimento de malha de corrente (loop powered)

Adaptador WirelessHART  

Fornecimento de energia fácil através da corrente da malha

Reduza o seu esforço de instalação! Se você conectar seu adaptador WirelessHART com um equipamento de campo existente, é suficiente um fornecimento de malha de corrente de 4 a 20 mA para assegurar a operação.

Adaptador com alimentação de tensão em separado

Adaptador com alimentação de tensão  

Adaptador com alimentação de tensão de 24 V DC

Se o fornecimento de malha de corrente não for suficiente para operar o adaptador WirelessHART, você pode utilizar alternativamente um fornecimento de energia DC em separado. Isso significa: o seu adaptador trabalha de forma confiável e não é afetado o sinal de 4 a 20 mA.

Vários equipamentos por adaptador – graças ao modo multidrop

Adaptador multidrop  

Vários equipamentos HART em um adaptador

O nosso adaptador WirelessHART também pode ser utilizado no modo multidrop. Isso significa: em um adaptador podem ser conectados até quatro equipamentos HART em que não existe um sinal de 4 a 20 mA. Assim, o adaptador é alimentado através de uma tensão DC em separado. Os equipamentos conectados, por seu lado, são alimentados pelo adaptador.    

Integração de equipamentos sem capacidade para HART de 4 a 20 mA

Integração de equipamentos de 4 a -20 mA  

Integração de equipamentos de 4 a 20 mA na rede de rádio

O adaptador WirelessHART permite você integrar também equipamentos de 4 a 20 mA sem capacidade para HART em uma rede WirelessHART.

Para isso, você opera o nosso adaptador WirelessHART com um fornecimento de energia DC em separado. Os equipamentos conectados são alimentados através da malha de corrente do adaptador. Em seguida, a malha de corrente é medida e transmitida como valor de processo.

Programação flexível

Programação HART  

Programação flexível – graças à ferramenta de programação HART

A programação do adaptador WirelessHART é efetuada de forma simples com uma ferramenta de programação HART. Esta é conectada com o circuito do modem HART do adaptador.

Os equipamentos HART conectados podem ser diretamente programados, sem uma nova conexão da ferramenta de programação.


Voltar para a visão geral
Outras informações

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)