Recolha de dados meteorológicos

Recolha de dados meteorológicos

Muito bem informado

Registre, 24 horas por dia, dados meteorológicos importantes, como a incidência dos raios solares, a velocidade do vento e a temperatura.

Voltar para Supervisão

Categorias

Procurar em Recolha de dados meteorológicos

Exibir todos os produtos dessa categoria

A estação meteorológica da Phoenix Contact registra dados meteorológicos, como p. ex. a velocidade e a direção do vento, a temperatura, a radiação, a umidade do ar e a quantidade de precipitação. Todos os componentes elétricos da estação estão protegidos contra sobretensões.

Suas vantagens

  • Apoio para sensores meteorológicos disponíveis no mercado graças a entradas e saídas padrão
  • Indicado para temperaturas extremas devido ao aquecimento de sensor previsto
  • Disponibilização opcional dos dados de sensor registrados via Modbus conforme SunSpec®, OPC UA e PROFINET.
  • Colocação em funcionamento fácil graças à parametrização dos sensores por meio da interface web

Fácil recolha de dados meteorológicos

Estação meteorológica na instalação fotovoltaica  

Configuração fácil dos sensores através da interface web

Pode obter junto de nós uma solução pré-instalada e testada para a recolha de dados meteorológicos.

A estação meteorológica permite a conexão de vários sensores comuns via interfaces standard. Os diversos sensores são configurados facilmente através da interface web. Por conseguinte, a colocação em funcionamento da estação meteorológica dispensa conhecimentos de programação.

Se não houver conexão de dados ao sistema SCADA, os dados podem ser salvos localmente no controlador durante uma semana.

Gerenciamento eficiente de parques

Recolha de dados meteorológicos para instalações ao ar livre  

Recolha de dados meteorológicos para instalações ao ar livre

Os operadores de instalações fotovoltaicas pretendem estar sempre a par da eficiência energética e da confiabilidade de sua instalação ao ar livre. Uma medida possível para o efeito é a relação de desempenho, que indica a relação entre o rendimento efetivo da instalação e o rendimento teoricamente possível.

As estações meteorológicas medem, 24 horas por dia, dados importantes, como a incidência dos raios solares, a velocidade do vento e a temperatura. Esses dados são transferidos para um sistema SCADA central para efeitos de monitoramento e comando, por meio de interfaces adequadas.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço

Estação meteorológica para instalações fotovoltaicas ao ar livre

Os dados meteorológicos são transmitidos para um sistema SCADA central.