Smart Camera Box para o monitoramento por vídeo

Smart Camera Box

Dispositivo "tudo em um"

Monitoramento por vídeo para a indústria e negócios.

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Smart Camera Box para o monitoramento por vídeo

Exibir todos os produtos dessa categoria

A Smart Camera Box liga câmeras IP de monitoramento ao servidor de vídeo de forma segura. Você integra as funcionalidades de caixas de conexão convencionais equipadas com equipamentos de trilho de fixação padrão em um equipamento compacto. Assim você consegue economizar tempo no planejamento e na instalação. O adaptador de montagem integrado para montagem na parede e em mastro facilita e acelera consideravelmente a instalação. As inúmeras funções de gerenciamento e monitoramento garantem o funcionamento confiável do sistema de vídeo.

Suas vantagens

  • Solução completa integrada para o monitoramento por vídeo industrial
  • Economia de custos graças à solução compacta que disponibiliza todas as funcionalidades em um equipamento
  • Elevada economia de tempo graças ao adaptador para montagem na parede e em mastro e graças ao esforço de cabeamento mínimo
  • Gerenciamento PoE ampliado para o funcionamento confiável de câmeras IP
  • Detecção de tentativas de sabotagem graças à mensagem de alarme por SNMP

Smart Camera Box: pequena - compacta - potente

A inovadora Smart Camera Box reúne muitas características em um equipamento:

Monitoramento por vídeo para segurança e proteção  

Smart Camera Box na vista 3D

1O adaptador de montagem universal facilita a instalação graças a um mecanismo de encaixe simples.
2A caixa robusta com membrana climática satisfaz todas as demandas para áreas exteriores.
3Através das entradas de cabos, pode efetuar a conexão de cabos pré-montados à prova de água e de poeira.
4Uma fonte de alimentação potente permite uma alimentação confiável e permanente de câmeras com um consumo de potência elevado, mesmo em condições ambientais extremas.
5O switch Power over Ethernet alimenta até quatro câmeras e dispõe de funções de gerenciamento e diagnóstico.
6A proteção contra sobretensão intercambiável garante uma alta disponibilidade do sistema. Em caso de incidente, é transmitida uma mensagem de alarme via Ethernet.
7Com o cassete de junção integrado conecta condutores de fibra óptica de forma fácil e segura.
8Em caso de uma tentativa de sabotagem, o monitoramento das portas integrado emite um alarme por Ethernet.

Variantes do produto

A Smart Camera Box está disponível nas seguintes variantes:

Smart Camera Box: 2 x condutor de fibra óptica e 4 x PoESmart Camera Box: 2 x condutor de fibra óptica e 2 x PoESmart Camera Box: 2 x Ethernet de cobre e 4 x PoESmart Camera Box: 2 x Ethernet de cobre e 2 x PoE
SCX 4POE 2LXSCX 2POE 2LXSCX 4POE 2TSCX 2POE 2T
Portas Uplink2 x condutor de fibra óptica 2 x condutor de fibra óptica2 x Ethernet de cobre2 x Ethernet de cobre
Conexões da câmera4 x PoE 2 x PoE4 x PoE2 x PoE
Código1102626110854311085421108544
Smart Camera Box: 2 x condutor de fibra óptica e 4 x PoESmart Camera Box: 2 x condutor de fibra óptica e 2 x PoESmart Camera Box: 2 x Ethernet de cobre e 4 x PoESmart Camera Box: 2 x Ethernet de cobre e 2 x PoE
SCX 4POE 2LXSCX 2POE 2LXSCX 4POE 2TSCX 2POE 2T
Portas Uplink2 x condutor de fibra óptica 2 x condutor de fibra óptica2 x Ethernet de cobre2 x Ethernet de cobre
Conexões da câmera4 x PoE 2 x PoE4 x PoE2 x PoE
Código

Solução modular com componentes individuais

Além da Smart Camera Box, a Phoenix Contact fornece uma ampla gama de produtos industriais da tecnologia de conexão e comunicação – combináveis para uma solução orientada para a aplicação entre câmera e servidor de vídeo. Dessa forma recebe todos os componentes de infraestrutura para o monitoramento por vídeo confiável de um único fornecedor e pode adaptar seu sistema de monitoramento de forma flexível.

Componentes modulares para o monitoramento por vídeo  

Solução modular de monitoramento por vídeo com componentes individuais para a caixa de conexão
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
Smart Camera Box

Dispositivo "tudo em um" para o monitoramento por vídeo.