Entradas do veículo

Entradas do veículo

A interface de carga ideal

Entradas do veículo potentes para a indústria automotiva.

Voltar para Sistemas de carregamento

Categorias

Procurar em Entradas do veículo

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com somente uma frente de encaixe, as entradas do veículo CCS universais permitem o carregamento rápido de DC e o carregamento AC convencional. Desse modo são abrangidas todas as situações de carregamento. As entradas são apropriadas tanto para conectores de carga para veículos AC como para DC – elas formam assim a interface ideal para o carregamento de veículos elétricos de qualquer tipo. Além das entradas do veículo CCS, nós também fornecemos entradas do veículo DC para o padrão chinês GB/T.

Suas vantagens

  • Medição de temperatura rápida e exata em todos os contatos com sensores de reação rápida
  • Transmissão eficiente de potência e estabilidade a longo prazo graças a superfícies de contato folheadas a prata
  • Dimensões uniformes do espaço de montagem, dos pontos de parafusamento e do contorno exterior (somente entradas do veículo CCS)
  • Com tampas de proteção para os contatos AC e DC (somente entradas do veículo CCS)
  • Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
  • Verificado por testes selecionados dos padrões automotivos LV124, LV214, LV215-2, GB/T

Observação importante

Tenha em consideração que estes produtos não podem ser encomendados online. O desenvolvimento, a fabricação e a venda destes produtos são efetuados exclusivamente através da PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH. Em caso de dúvidas, use as opções de contato indicadas em cima, do lado direito.

Entradas universais CCS para a América do Norte

Entrada do veículo CCS tipo 1  

Entradas do veículo CCS tipo 1 para o carregamento combinado AC e DC na América do Norte

Estas entradas do veículo são adequadas para carregar veículos elétricos com corrente alternada (AC) e corrente contínua (DC) conforme o padrão americano CCS tipo 1. Durante o processo de carregamento, o conector de carga para veículos é travado por meio de um atuador eletromecânico.

Entradas universais CCS para a Europa

Entrada do veículo CCS tipo 2  

Entradas do veículo CCS tipo 2 para o carregamento combinado AC e DC na Europa

Estas entradas do veículo são adequadas para carregar veículos elétricos com corrente alternada (AC) e corrente contínua (DC) conforme o padrão europeu CCS tipo 2. Durante o processo de carregamento, o conector de carga é travado através de um atuador eletromecânico.

Entradas universais DC para a China

Entrada do veículo GB/T  

Entradas do veículo GB/T para carregamento DC na China

Estas entradas do veículo são adequadas para o carregamento de veículos elétricos com corrente contínua (DC) conforme o padrão chinês GB/T.

Dimensões uniformes

As entradas do veículo CCS oferecem dimensões uniformizadas dos contornos externos. Assim, o fabricante de veículos elétricos pode prever sempre o mesmo espaço de montagem em suas carrocerias. Uma entrada do veículo para o mercado norte-americano (CCS tipo 1) é tão adequada como uma entrada para o mercado europeu (CCS tipo 2).

Medição de temperatura de alta precisão

Curva característica do sensor de temperatura PT1000  

Curva característica do sensor de temperatura PT1000

De um processo de carregamento seguro também faz parte o monitoramento da temperatura nos contatos de potência. Se ocorrer um sobreaquecimento, por exemplo no caso de temperaturas exteriores quentes ou sobrecarga, isso é registrado por sensores de resistência PT1000 dependentes da temperatura. Em caso de sobreaquecimento, o controlador de carregamento pode assim desligar o processo de carregamento ou reduzir a potência de carga.

Intertravamento seguro durante o carregamento

Intertravamento de atuador na entrada do veículo CCS  

Intertravamento de atuador na entrada do veículo CCS

As entradas do veículo CCS são equipadas com um atuador de intertravamento eletromecânico de acordo com as normas. Ele trava o conector de carga para veículos durante o processo de carregamento lateralmente ou diretamente no gancho de encaixe na frente de encaixe. O pino do atuador foi concebido para resistir a altas forças de extração. Assim é prevenido de forma segura ser possível puxar o conector de carga para veículos durante o processo de carregamento.

Solicitar proposta agora

Tem interesse nas nossas entradas do veículo e gostaria de obter uma proposta concreta? Para isso, utilize o nosso formulário:

Desenvolvimento de entradas específicas do cliente

Entradas específicas do cliente  

Entradas específicas do cliente para fabricantes de automóveis

Conforme seus requisitos, desenvolvemos entradas para a produção em série de seu veículo. Assim, integramos características como indicações LED, iluminação, elementos de comando ou mecanismos de intertravamento. Através de conceitos de refrigeração inteligentes e de uma medição de temperatura de alta precisão, reduzimos as bitolas de condutor e, assim, também os custos de todo o sistema de carga.

Sua consulta sobre entradas específicas do cliente

Você é um fabricante de automóveis e necessita de uma entrada específica para o seu próximo veículo de série? Não hesite em contatar-nos. Entraremos em contato com você com a maior brevidade para discutir os detalhes.

PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH

+49 5235/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg