Lista de produtos Entradas de veículo CCS tipo 2

Entradas de veículo CCS tipo 2

Entradas de veículo para o carregamento com corrente alternada (AC) e corrente contínua (DC), para a instalação em veículos elétricos, Combined Charging System (CCS) tipo 2, conforme IEC 62196-3.

Observação importante

Tenha em consideração que estes produtos não podem ser encomendados online. O desenvolvimento, a fabricação e a venda destes produtos são efetuados exclusivamente através da PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH. Em caso de dúvidas, use as opções de contato indicadas em cima, do lado direito.

Solicitar proposta agora

Tem interesse nas nossas entradas do veículo e gostaria de obter uma proposta concreta? Para isso, utilize o nosso formulário:

PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH

+49 5235/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br/pxc/home_page/!ut/p/z1/tZJNb4JAEIZ_Sw8cYWYB-TgCTVATP6q1wF7IArt2tcBqiNj--mLTK_VgOpfJTN487yTvAIUUaMMucs862TbsY5gz6uRmTJBMbbJA0zHxJYjnCy9erTG2IAEKdFTivy3dXwGOVICwVV0ebvJ1GoUbyAZHd9TRI5BcJO9h17Tnejhwe8OrUlaQmZ6ofFcIXRDT0m3XK3Vmu7Zu-wQnPqv4hDgwxTsOK3zQ4Q7e_F-89SB-_keaP4EPHyEPpxMNgJZt0_FrB2lxVp2GPS80fG9rfoPIojb6sjbQUNfSuG1zxfYckhAyS8PDLOpBHY_iOVzqcVR4_auoh_Zpfc2evgGgmP5j/?q=1013456&uri=pxc-search%3Awebsite&library=brpt