Para a conexão confiável de válvulas no campo, aposte no nosso portfólio abrangente de conectores de encaixe de válvula.
Na prática, os conectores de encaixe de válvula estão sujeitos a exigências elevadas devido a influências de temperatura, mecânicas ou ao contato com óleos e graxas. O nosso amplo programa de produtos é perfeitamente adequado para estas condições de utilização adversas.
Os conectores de encaixe e cabos de válvula estão disponíveis em cinco formatos diferentes (A, B, BI, C, CI) e para pressostatos (AD). A área de aplicação se estende de 24 V AC/DC a 230 V AC/DC. Para uma fácil identificação em caso de falha, os nossos conectores de encaixe de válvula estão disponíveis com um LED bem visível.
Resumo das características:
Em veículos utilitários, para construção, agrícolas e florestais são utilizados conectores de encaixe de válvula com um alto grau de proteção. São resistentes contra substâncias como, p. ex., ozônio, sais, gasolina ou óleos.
O nosso programa:
Os conectores de encaixe de válvula com função de redução de energia se caracterizam por um consumo de corrente até 50% mais reduzido em comparação com variantes convencionais. A função de redução de energia reduz a corrente de manutenção após a ativação da válvula para 50%. Isso permite você utilizar fontes de alimentação com uma dimensão inferior.
A funcionalidade e compatibilidade dos conectores de encaixe de válvula corresponde ao padrão conhecido. É fácil de realizar a integração em instalações existentes.
O nosso programa:
Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.
Cabeamento de sensor/atuador
"$pageName" em