VARAN

Híbrido: dois em um

Híbrido: dois em um

Transmita sinais e potência em um cabo.

Voltar para Componentes e sistemas de bus de campo

Categorias

Procurar em VARAN

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com Phoenix Contact, você realiza instalações de automação com tecnologia VARAN. Para isso, oferecemos componentes passivos VARAN: conectores de encaixe com elevados graus de proteção e cabos em diferentes versões e comprimentos.

Suas vantagens

  • Economia de espaço através de formato compacto
  • Montagem fácil: conectar sem ferramenta especial
  • Utilização segura em ambientes industriais hostis, graças a elevado grau de proteção
  • Economia de tempo através de sistemas de conexão inovadores e rápidos
  • Alta flexibilidade graças a adaptações específicas do cliente dos artigos

Tecnologia VARAN

Topologia VARAN  

Topologia VARAN

Cumpra todos os requisitos da automação moderna de máquinas – com a tecnologia VARAN.

VARAN (Versatile Automation Random Access Network) é um sistema de bus baseado em tecnologia padrão de Ethernet. Uma vez que a tecnologia VARAN é de utilização aberta para qualquer usuário, você pode utilizar o sistema livremente e desenvolver suas interfaces.

O sistema se caracteriza pelas seguintes propriedades:

  • Transmissão de dados em tempo real crítico
  • Endereçamento automático
  • Elevada segurança contra falhas
  • Hot-Plug-In (a possibilidade de intercâmbio de componentes de sistema e módulos durante o funcionamento do sistema)

A Phoenix Contact oferece os seguintes componentes VARAN:

  • Conectores de encaixe M12 para topologia em árvore, linha e estrela
  • Cabos para velocidades de transmissão até Ethernet Gigabit

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)