Voltar para a visão geral

Switches não gerenciáveis SFNT

Dois switches não gerenciáveis SFNT no trilho de fixação em U

Para aplicações com elevados requisitos para os switches não gerenciáveis como, p. ex., na indústria de processos ou na área marítima, a série SFNT oferece ​extensões especiais. Os switches são especialmente robustos e resistentes a condições ambientais adversas. ​Outra vantagem destes switches é terem as certificações necessárias específicas do setor requeridas por muitos usuários para a respectiva utilização.

Otimizados para a utilização na indústria de processos

Dutovias de uma refinaria  

Switches não gerenciáveis SFNT são apropriados para a utilização em instalações de processamento

Os switches não gerenciáveis da série SFNT estão otimizados para a utilização na indústria de processos. ​Graças à ampla faixa de temperatura de -40 °C até +75 °C e a certificações específicas do setor ​ATEX​, ​IECEx​ e ​UL​ ​Classe​ 1, ​Div​ 2, eles são perfeitamente adequados para as condições ambientais adversas do setor.

Pintura de proteção para ambientes especialmente adversos

O portfólio de switches não gerenciáveis SFNT inclui variantes especiais oferecendo uma proteção especial contra influências externas como elevada umidade do ar, poeira ou químicos. ​No caso das variantes com a designação adicional "-C" (para ​Conformal​ Coating), depois do equipamento é aplicada uma camada de pintura de proteção nas placas de circuito impresso para proteger os componentes eletrônicos. Isso permite minimizar o risco de danos ou falhas resultantes do ambiente.

Diagnóstico simples de erros

LED de alarme no switch  

Switches não gerenciáveis SFNT exibem erros através de um LED no equipamento

O diagnóstico de estados de erro somente é possível com switches gerenciáveis. No entanto, os switches não gerenciáveis da série SFNT também suportam os mecanismos fundamentais para a identificação de erros. Com a ajuda de um contato de sinal são transmitidos, p. ex. para um controlador, os problemas com a alimentação de tensão ou interrupções do link em determinadas portas. A configuração das portas a serem monitoradas é efetuada de forma muito fácil através de chaves DIP no equipamento.

FL SWITCH SFNT em resumo

 FL SWITCH SFNT
Velocidade de transmissão

10/100 MBit/s

Alimentação de tensão

9 ... 32 V DC, redundante

12 ... 48 V DC*, redundante

Faixa de temperatura

-40 °C … +75 °C

Grau de proteçãoIP20
ParticularidadesQoS, contato de sinal, pintura de proteção*
Certificações

CE, UL, KC*

ATEX*, IECEx*

DNV/GL*, ABS*, LR*, BSH*, BV*

* Em modelos selecionados

Aqui você acessa a lista dos switches não gerenciáveis SFNT.