Voltar para a visão geral

Switches não gerenciáveis 1000 e 1100

Três switches não gerenciáveis da série 1000 e 1100

Os switches não gerenciáveis da série FL SWITCH 1000 e 1100 são a geração mais recente do nosso portfólio de switches Ethernet não gerenciáveis. Estes switches são adequados para inúmeras aplicações de automação e dispõem de diferentes velocidades de transmissão e opções de instalação.

Basta desembalar, conectar e utilizar

LEDs de estado do FL SWITCH 1000  

Switch não gerenciável com LEDs de estado

Os switches das séries 1000 e 1100 são totalmente compatíveis com Plug & Play e não têm de ser configurados. Desse modo, são fáceis de operar e instalar para qualquer usuário. Além disso, os LEDs de estado na parte frontal e lateral dos switches permitem obter claramente informações fundamentais sobre os estados de conexão. Assim, é possível diagnosticar com rapidez uma conexão interrompida, p. ex. devido a um cabo com defeito.

Instalação flexível

Com a ajuda de um acessório de montagem único, pode montar os equipamentos da série FL SWITCH 1000 e 1100 no trilho de fixação de forma plana. Por isso, os switches também podem ser utilizados em quadros de comando pequenos ou planos com pouco espaço. Pode escolher o sentido de saída das conexões como desejar.

Dessa forma, os switches têm não só uma utilização flexível, mas também ajudam a reduzir seus custos de armazenamento graças ao número reduzido de variantes de produtos.

Várias opções de montagem graças ao adaptador de montagem

Opções de montagem dos switches não gerenciáveis 1000 e 1100

Priorização do tráfego de dados

Funções PROFINET e EtherNet/IP™

Os switches não gerenciáveis de utilização universal suportam funções PROFINET e EtherNet/IP™

A nova série de switches não gerenciáveis dispõe de uma priorização melhorada do tráfego de dados para protocolo de automação. Dessa forma, são suportadas as propriedades de tempo real das redes de automação PROFINET e EtherNet/IP™. Isso garante redes mais estáveis e uma maior disponibilidade do sistema.

FL SWITCH 1000 e 1100 em resumo

 FL SWITCH 1000FL SWITCH 1100
Velocidade de transmissão10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Alimentação de tensão24 V AC/DC24 V AC/DC
Faixa de temperatura-10 °C … +60 °C-10 °C … +60 °C
Grau de proteçãoIP30IP30

Características especiais

Priorização de tráfego para PROFINET e EtherNet/IP™Priorização de tráfego para PROFINET e EtherNet/IP™
CertificaçõesCE, UL 61010, C1D2CE, UL 61010, C1D2