Switches Não Gerenciáveis

Switches Não Gerenciáveis

Flexíveis e confiáveis

Funções padrão, número de portas variável e diferentes formatos. São esses os pontos fortes dos nossos Switches Não Gerenciáveis.

Voltar para Switches Ethernet

Categorias

Procurar em Switches Não Gerenciáveis

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os Switches Não Gerenciáveis da Phoenix Contact oferecem um acesso simples e econômico ao tema da Ethernet industrial. Consoante a aplicação, a ​Phoenix Contact​ oferece diversos Switches​ Industriais Não Gerenciáveis com um âmbito de funções variado: desde o switch de 5 portas com funcionalidade básica até o switch Power over Ethernet com variantes de 19''.

Suas vantagens

  • Grande variedade de mídia e de conexões com até 24 portas
  • Completamente adequado para operação contínua na indústria, graças à elevada imunidade a interferências, caixa robusta e ampla faixa de temperatura
  • Operação segura: diagnóstico rápido, contato de sinal e alimentação de tensão redundante nas versões selecionadas
  • Variantes Gigabit para uma elevada taxa de transferência de dados
  • Variantes Power over Ethernet para o cabeamento simples de equipamentos finais distantes e PDs

Switches Não Gerenciáveis para aplicações básicas e padrão

Switches Não Gerenciáveis das séries 1000 e 1100 em diferentes posições de montagem  

Os Switches Não Gerenciáveis das séries 1000 e 1100 em formato estreito para a instalação no trilho de fixação

Nossos Switches Não Gerenciáveis das séries 1000 e 1100 dispõem de formatos compactos e são ideais para aplicações básicas. Com 5, 8 ou 16 conexões ou também com interfaces de fibra de vidro, estes equipamentos são populares em aplicações com poucos ou muitos participantes de rede. Graças a portas SFB, alguns modelos selecionados oferecem a você uma maior flexibilidade, dependendo de suas demandas em termos de aplicação, conexão e distância.

Uma priorização melhorada do tráfego de dados em redes PROFINET e EtherNet/IP™ é alcançada através da funcionalidade Quality of Service e filtro Multicast como PTCP. Estes contribuem para a estabilização da sua rede e para o aumento da sua disponibilidade do sistema. Graças ao suporte Gigabit e Jumbo Frame nas variantes selecionadas, são suportadas também aplicações com uma elevada largura de banda.

Com o nosso adaptador de montagem patenteado são possíveis várias posições de montagem através de um único acessório. Dessa forma, pode montar os equipamentos de forma plana e adaptar o sentido de saída da porta em caso de necessidade.

Switches Não Gerenciáveis para condições ambientais hostis

Switches Não Gerenciáveis SFNT para o trilho de fixação  

Os robustos switches para trilhos de fixação SFNT dispõem de uma faixa de temperatura ampliada

Os Switches Não Gerenciáveis da série SFNT foram concebidos especialmente para as elevadas demandas dos setores do petróleo e gás, da construção naval e outras aplicações exteriores. Estes switches apropriados para a indústria podem ser utilizados para uma faixa de temperatura de -40 até +75 °C. Até 16 portas, uma alimentação de tensão redundante e no máximo duas portas de fibra óptica asseguram adicionalmente uma comutação confiável.

Switches Power over Ethernet Não Gerenciáveis

Switches PoE Não Gerenciáveis para o trilho de fixação  

Os Switches Não Gerenciáveis da série 1000 estão otimizados para aplicações Power over Ethernet

Os Switches Power over Ethernet não gerenciáveis da série 1000 transmitem dados e energia através de apenas um cabo. Eles permitem cabear Powered Devices (PDs), como câmeras compatíveis com PoE, de modo simples e econômico. Os switches PoE estão disponíveis em dois formatos de portas diferentes e estão em conformidade com o padrão IEEE 802.3at.

Novas versões com isolamento galvânico oferecem uma proteção adicional para uma maior flexibilidade na instalação.

Switches Não Gerenciáveis para aplicações no campo

Switch Não Gerenciável IP67 especialmente robusto  

O novo Switch Não Gerenciável IP67

Os Switches Não Gerenciáveis 1600 para Fast Ethernet e 1700 para Gigabit são perfeitamente adequados para instalações no nível de campo, onde não estão protegidos por um quadro de comando. Com os graus de proteção IP65/IP66/IP67, os equipamentos são especialmente resistentes a influências ambientais. Além disso, a tecnologia de conexão M12 inovadora com sistema de travamento rápido Push-pull garante uma montagem fácil e um elevado nível de robustez contra esforço mecânico.

Através da utilização dos mesmos mecanismos de filtragem e priorização, como na série FL SWITCH 1000, é garantido um comportamento universal na rede, tanto no nível de campo como no quadro de comando.

Switches Não Gerenciáveis para a montagem em racks de 19''

Dois Switches Não Gerenciáveis no formato de 19  

Switches Não Gerenciáveis no formato de 19'' para a comunicação de dados eficiente e economizadora de espaço

Para centros de dados e salas de controle são ideais os Switches Não Gerenciáveis 1800 e 1900. Com 24 portas RJ45, os switches de 19'' oferecem uma elevada densidade de portas e estão disponíveis como switch Fast Ethernet ou Gigabit. Os switches adequados para a indústria, com uma rack unit, proporcionam uma grande economia de espaço e são operados com corrente alternada.