Voltar para a visão geral

Switches não gerenciáveis SF e SFN

Os switches não gerenciáveis SF e SFN para aplicações padrão

Os switches não gerenciáveis das séries SF e SFN são adequados para todas as aplicações em que são necessárias funções padrão como a priorização de pacotes de dados. Os switches se caracterizam por uma elevada flexibilidade em termos de formato, velocidades de transmissão e tipos de conexão. Não importa se com cinco ou 16 portas, se plano ou estreito, para um tráfego de dados elevado ou reduzido: os switches SF e SFN garantem uma comunicação confiável para a sua rede.

O formato adequado para cada finalidade

Switches não gerenciáveis em formato plano e estreito  

Os switches não gerenciáveis SF possuem um formato especialmente plano e as variantes SFN são muito estreitos

O portfólio de switches não gerenciáveis das séries SF e SFN reúne diferentes formatos para as mais variadas aplicações. Assim, a profundidade de somente 30 mm dos switches da série SF permite a sua montagem em quadros de comando muito planos. As variantes da série SFN, pelo contrário, são adequadas para aplicações com requisitos de uma largura estreita. As dimensões de caixa otimizadas para as variantes com cinco, oito ou 16 portas disponibilizam uma solução compacta para cada necessidade.

Alta taxa de transferência de dados

A série de switches SFN inclui variantes de switch gigabit para aplicações com elevados requisitos de taxa de transferência de dados. Isso permite a comunicação gigabit em até oito portas. Para realizar também longos trajetos de transmissão, os switches SFN gigabit oferecem a possibilidade de conectar até duas conexões de fibra óptica multimodo ou monomodo.

Utilização em redes PROFINET simples

Logotipo PROFINET  

As variantes PN dos switches não gerenciáveis SFN são adequadas para a utilização em redes PROFINET

Para a utilização em redes ​PROFINET​​ estão disponíveis variantes SFN-PN especiais. ​Além da priorização de pacotes de dados através da função de Quality of Service, suportada por todas as variantes SFN, nas variantes PN também está integrada a função de filtro PTCP. Desse modo é assegurado o tratamento preferencial de pacotes de dados ​PROFINET e a preservação das características de tempo real da rede PROFINET​​.

Travamento mecânico da porta

Switch não gerenciável com portas mecanicamente travadas  

Com os travamentos mecânicos da porta você evita a remoção não autorizada ou acidental do cabo no switch

Os switches da série SFN oferecem a possibilidade de travar portas individuais. As molduras de segurança FL PLUG GUARD são inseridas de forma fácil nos suportes previstos nas portas de switch. Elas servem para o travamento adicional dos cabos e bloqueiam, se necessário, a respectiva porta com a ajuda de uma capa de plástico.

FL SWITCH SF e SFN em resumo

 

FL SWITCH SF

FL SWITCH SFN

Velocidade de transmissão

10/100 MBit/s

10/100 MBit/s

10/100/1000 MBit/s (variantes SFN GT)

Alimentação de tensão

24 V DC

24 V DC

Faixa de temperatura

-10 °C … 55 °C

-10 °C … 60 °C

Grau de proteçãoIP20IP20
Particularidadesnenhum

QoS

Filtro PTCP para PROFINET (apenas variantes PN)

Certificações

CE, UL

CE, UL

Aqui você acessa a lista dos switches não gerenciáveis SF e SFN.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)