Ferramenta universal

Ferramenta universal

Combinar funções

Com a ferramenta universal você pode combinar diferentes funções e ter sempre a ferramenta adequada para diferentes aplicações.

Voltar para Ferramenta manual

Categorias

Procurar em Ferramenta universal

Exibir todos os produtos dessa categoria

Para trabalhos no quadro de comando, para aplicações especiais e padrão na área industrial – utilize ferramentas inovadoras com funções combinadas.

Suas vantagens

  • Durabilidade – áreas de punho e de corte temperadas e especialmente endurecidas
  • Economiza forças graças à alavancagem otimizada
  • Poupa as articulações e economiza no trabalho graças às formas ergonômicas do punho
  • Tudo de um único fornecedor, graças a um programa de produtos abrangente

Ferramentas de montagem e desmontagem

Ferramentas de montagem e desmontagem  

Ferramentas de montagem e desmontagem

Você encontra a ferramenta de montagem e desmontagem adequada para cada contato de crimpagem. As ferramentas para montar ou desmontar contatos HEAVYCON se destacam graças a suas possibilidades de utilização versáteis e durabilidade.

Em caso de erros nos componentes ou alterações de cabeamento, é necessário voltar a remover um contato já encaixado. Para isso, utilize nossas ferramentas de destravamento.

Em caso de bitolas de condutor pequenas, utilize ferramentas de montagem. Com elas, você crava o contato de crimpagem no inserto de contato.

A proteção contra queda integrada no punho é deslocável. A proteção contra queda protege a frente de encaixe das ferramentas de forma confiável durante o transporte e a armazenagem.

Alicates universais com isolamento de proteção VDE

Alicates combinados e de ponta  

Alicates combinados e de ponta

Para utilizações diversas selecione os alicates universais com isolamento de proteção VDE da Phoenix Contact. Beneficie de funções combinadas.

Alicates combinados

  • Reto ou com forma angular ergonômica
  • Com retorno por mola
  • Mordente com dente serrilhado
  • Cortador integrado

Alicates de ponta

  • Retos e com ponta de alicate com ângulo de 45°
  • Mordente com denteamento e gume com têmpera indutiva

Alicates planos, redondos e de bombas de água

  • Mordente com denteamento
  • Matriz forjada e com têmpera a óleo

Alicates de abraçadeiras de cabos

Alicates de abraçadeiras de cabos  

Alicates de abraçadeiras de cabos

Agrupar e fixar condutores e cabos: com os alicates de abraçadeiras de cabos UNIFOX da Phoenix Contact, você processa abraçadeiras de cabos plásticas e metálicas de forma rápida e cômoda.

Além disso:

  • A força de tensão é continuamente ajustável e é exibida através de uma escala na área do punho. Quando é atingida a força de tensão desejada, o restante é automaticamente separado.
  • Além das ferramentas, também estão disponíveis abraçadeiras em versões plásticas e metálicas.