Voltar para a visão geral

Guia de seleção para UPS

Configure aqui mesmo a solução de UPS adequada:

Solução modular

  1. Escolha sua fonte de alimentação, por ex. QUINT POWER
  2. Escolha seu módulo UPS QUINT UPS
  3. Escolha seu acumulador de energia:
  • UPS-BAT/LI-ION para uma vida útil operacional prolongada com longos tempos de buffer
  • UPS-BAT/VRLA e VRLA-WTR para tempos de buffer máximos

UPS com acumulador de energia integrado

O módulo UPS e o acumulador de energia estão reunidos em uma caixa, resultando em muita economia de espaço e facilidade de recondicionamento.

  • QUINT UPS: acumulador de energia com tecnologia AGM com chumbo
  • STEP UPS: acumulador de energia com tecnologia de fosfato de ferro-lítio
  • UNO UPS: acumulador de energia com tecnologia AGM com chumbo
  • Módulo de buffer QUINT BUFFER: acumulador de energia à base de condensadores

UPS com fornecimento de energia integrado

O módulo UPS e a fonte de alimentação estão alojados em uma caixa, economizando espaço. Basta somente um acumulador de energia para completar o sistema de UPS.

  • MINI UPS: para 24 ou 12 V DC
  • TRIO UPS: para 24 V DC

Tabela de seleção para QUINT DC-UPS com os acumuladores de energia UPS‑BAT/LI‑ION e UPS‑BAT/VRLA‑WTR

Exemplo:

  • QUINT para aplicações de 24 V DC
  • Devem ser fornecidos 20 A como reserva por 6 minutos

Leia no lado esquerdo do diagrama a corrente de carga e em cima o tempo de buffer.

O resultado é a cor verde clara. Compare o seu resultado com a legenda embaixo. Para a demanda de 20 A por 6 minutos é adequada a QUINT4-UPS/24DC/24DC/20... em combinação com o acumulador de energia UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH.

Deve ser conectada uma fonte de alimentação a montante.

Se obtiver o resultado adicional "1+1", então são necessários dois acumuladores de energia com a mesma capacidade.

Voltar para cima

Tabela de seleção para QUINT DC-UPS com os acumuladores de energia UPS-BAT/VRLA

Exemplo:

  • QUINT para aplicações de 24 V DC
  • Devem ser fornecidos 7 A como reserva por uma hora

Leia no lado esquerdo do diagrama a corrente de carga e em cima o tempo de buffer.

O resultado é representado pela cor vermelha. Compare o seu resultado com a legenda embaixo. Para a demanda de 7 A por uma hora é adequada a QUINT4-UPS/24DC/24DC/20... em combinação com o acumulador de energia UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH.

Deve ser conectada uma fonte de alimentação a montante.

Se obtiver o resultado adicional "1+1", então são necessários dois acumuladores de energia com a mesma capacidade.

Voltar para cima

Tabela de seleção para QUINT AC-UPS 500 VA com os acumuladores de energia UPS‑BAT/LI‑ION e UPS‑BAT/VRLA‑WTR

Exemplo:

  • QUINT para aplicações de 120/230 V AC
  • Devem ser fornecidos 125 W como reserva por uma hora

Leia no lado esquerdo do diagrama a potência e em cima o tempo de buffer.

O resultado é representado pela cor magenta. Compare o seu resultado com a legenda embaixo. Para a demanda de 125 W por uma hora é adequada a QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB em combinação com o acumulador de energia UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH.

Deve ser conectada uma fonte de alimentação a montante.

Voltar para cima

Tabela de seleção para QUINT AC-UPS 500 VA com os acumuladores de energia UPS-BAT/VRLA

Exemplo:

  • QUINT para aplicações de 120/230 V AC
  • Devem ser fornecidos 125 W como reserva por uma hora

Leia no lado esquerdo do diagrama a potência e em cima o tempo de buffer.

O resultado é representado pela cor vermelho escuro. Compare o seu resultado com a legenda embaixo. Para a demanda de 125 W por uma hora é adequada a QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB em combinação com o acumulador de energia UPS-BAT/VRLA/24DC/20AH.

Deve ser conectada uma fonte de alimentação a montante.

Se obtiver o resultado adicional "1+1", então são necessários dois acumuladores de energia com a mesma capacidade.

Voltar para cima

Tabela de seleção para QUINT AC-UPS 1 KVA com os acumuladores de energia UPS‑BAT/LI‑ION e UPS‑BAT/VRLA‑WTR

Exemplo:

QUINT para aplicações de 120/230 V AC
devem ser fornecidos 400 W como reserva por três horas

Leia no lado esquerdo do diagrama a potência e em cima o tempo de buffer.

O resultado é representado pela cor azul claro. Compare o seu resultado com a legenda embaixo. Para a demanda de 400 W por três horas é adequada a QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA em combinação com o acumulador de energia 2 x UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH.

Deve ser conectada uma fonte de alimentação a montante.

Voltar para cima

Tabela de seleção para QUINT AC-UPS 1 KVA com os acumuladores de energia UPS-BAT/VRLA

Exemplo:

QUINT para aplicações de 120/230 V AC
devem ser fornecidos 400 W como reserva por 50 minutos

Leia no lado esquerdo do diagrama a potência e em cima o tempo de buffer.

O resultado é representado pela cor vermelha. Compare o seu resultado com a legenda embaixo. Para a demanda de 400 W por 50 minutos é adequada a QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA em combinação com o acumulador de energia UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/12AH.

Deve ser conectada uma fonte de alimentação a montante.

 

 

Voltar para cima

Tabela de seleção para QUINT CAP

Exemplo:

Devem ser fornecidos 5 A como reserva por 40 segundos

Leia no lado esquerdo do diagrama a corrente de carga e em cima o tempo de buffer.

O resultado é representado pela cor cinza. Compare o seu resultado com a legenda embaixo. Para a demanda de 5 A por 40 segundos é adequado o QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ.

Deve ser conectada uma fonte de alimentação a montante.

Voltar para cima

Tabela de seleção para QUINT UPS e QUINT BUFFER com acumulador de energia integrado

Exemplo:

  • Devem ser fornecidos 5 A como reserva por 20 minutos

Leia no lado esquerdo do diagrama a corrente de carga e em cima o tempo de buffer.

O resultado é representado pela cor amarela. Compare o seu resultado com a legenda embaixo. Para a demanda de 5 A por 20 minutos é adequado o QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH.

Deve ser conectada uma fonte de alimentação a montante.

Voltar para cima

Tempos de buffer para TRIO AC-UPS

1+1 … Neste caso é necessário outro acumulador de energia da mesma capacidade (3,4 Ah) do tipo UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH (2320306) ou QUINT-BAT/24DC/3.4AH (2866349).

Voltar para cima

Tabela de seleção para STEP-UPS e UNO-UPS

Escolha aqui a sua solução de UPS.

Exemplo:

  • Devem ser fornecidos 2,5 A como reserva por 10 minutos

Leia no lado esquerdo do diagrama a corrente de carga e em cima o tempo de buffer.
O resultado é a cor azul. Compare o seu resultado com a legenda embaixo. Para a demanda de 2,5 A por 10 minutos é adequada a STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH.

Deve ser conectada uma fonte de alimentação adequada a montante.

Voltar para cima

Tabela de seleção para MINI UPS com fonte de alimentação integrada

Exemplo:

  • Devem ser fornecidos 1 A como reserva por 20 minutos

Leia no lado esquerdo do diagrama a corrente de carga e em cima o tempo de buffer.

O resultado é representado pela cor azul claro. Compare o seu resultado com a legenda embaixo. Para a demanda de 1 A por 20 minutos é adequada a MINI-DC-UPS/24DC/2 em combinação com o acumulador de energia MINI-BAT/24DC/0.8AH.

Nota:

Em comparação com a MINI-DC-UPS/24DC/2, o tempo de buffer é duplicado com a MINI-DC-UPS/12DC/4. Acumuladores de energia disponíveis: MINI-BAT/12DC/1.6AH (código 2866572) e MINI-BAT/12DC/2.6AH (código 2866569).

Voltar para cima

Tabela de seleção para TRIO DC-UPS com fonte de alimentação integrada

Exemplo: devem ser fornecidos 10 A como reserva por 10 minutos

Leia no lado esquerdo do diagrama a corrente de carga e em cima o tempo de buffer.

O resultado é representado pela cor amarela. Compare o seu resultado com a legenda embaixo. Para a demanda de 10 A por 10 minutos é adequada a TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10 em combinação com o acumulador de energia UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH.

 

Voltar para cima

Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Guia de seleção para UPS
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta