Proteção de equipamentos tipo 3

Proteccedil;atilde;o contra sobretensatilde;o tensatilde;o tipo 3

Proteção de equipamentos finais de alto desempenho

Proteja seus equipamentos finais sensíveis com nossos produtos tipo 3 confiáveis.

Voltar para Proteção contra sobretensão para fontes de alimentação

Categorias

Procurar em Proteção de equipamentos tipo 3

Exibir todos os produtos dessa categoria

Para a proteção de equipamentos finais sensíveis você necessita de uma proteção de equipamentos tipo 3 como terceiro e último nível de proteção. Condição importante: tem que estar previamente instalada uma proteção contra sobretensão tipo 2 na subdistribuição.

Suas vantagens

  • Uso versátil graças à proteção de alto desempenho para aplicações AC e DC
  • Maior segurança em caso de sobrecarga elétrica e térmica graças ao dispositivo de desconexão
  • Estar sempre informado sobre o estado do condutor de descarga graças à indicação de estado óptica e mecânica e ao contato de sinalização remota
  • Manutenção fácil graças à possibilidade de encaixe dos dispositivos de proteção

PLUGTRAB SEC – universalmente aplicável

Proteção de equipamentos tipo 3 com tecnologia de conexão push-in  

Proteção de equipamentos tipo 3 – PLT-SEC-…-PT

Proteja as aplicações AC e DC com nossos confiáveis equipamentos de proteção contra sobretensão tipo 3 PLUGTRAB SEC. O dispositivo de desconexão interno oferece a máxima segurança em caso de sobrecarga elétrica e térmica. Aumente a vida útil operacional e a disponibilidade da instalação graças à proteção ideal da sua fonte de alimentação industrial. A nossa tecnologia de conexão push-in permite uma instalação rápida sem ferramentas. A possibilidade de encaixe permite uma manutenção e teste simples.

Todas as propriedades em resumo:

  • Proteção de equipamentos finais de alto desempenho à base de varistor para fontes de alimentação industriais
  • Opcionalmente com tecnologia de conexão push-in ou a parafuso
  • Indicação de estado óptica e contato de sinalização remota sem potencial para monitoramento confortável do estado operacional
  • Universalmente aplicável

BLOCKTRAB

Proteção de equipamentos tipo 3 – BLOCKTRAB  

Proteção de equipamentos tipo 3 – BLOCKTRAB

Com a nossa proteção de equipamentos tipo 3 BLOCKTRAB, você protege os equipamentos finais de modo quase invisível. Nem sempre a solução ideal é um produto montável em trilhos de fixação, instalado como no quadro de comando. O BLT-T3 é instalado em tomadas de equipamento, canaletas ou sistemas subterrâneos. A instalação do BLT-SKT é realizada na parte de trás de tomadas convencionais. Os consumidores conectados continuam funcionando até mesmo em caso de uma sobrecarga.

  • Proteção contra sobretensão coberta graças à instalação na tomada de equipamento/caixa embutida
  • Possível instalação direta graças a condutores pré-montados e identificados com cores
  • Sinalização acústica em caso de sobrecarga
  • Universalmente aplicável graças a formato compacto

TERMITRAB

Proteção contra sobretensão tipo 3 mais estreita para tensões nominais de 24 V – TERMITRAB  

Proteção contra sobretensão tipo 3 mais estreita para tensões nominais de 24 V – TERMITRAB

A proteção contra sobretensão tipo 3 mais estreita permite proteger a fonte de alimentação de 24 V dos equipamentos finais, como I/Os ou controladores. O formato estreito de apenas 6 mm permite uma instalação com economia de espaço. Nossos módulos de proteção plugáveis permitem testar e trocar facilmente.

  • Instalação com economia de espaço
  • Baixo nível de proteção
  • Opcionalmente com tecnologia de conexão push-in ou a parafuso
  • Desconexão segura e sinalização em caso de sobrecarga

MAINTRAB

Proteção de equipamentos tipo 3 como adaptador a montante do equipamento final  

Proteção de equipamentos tipo 3 como adaptador a montante do equipamento final

Os adaptadores para tomadas de rede são ideais para o recondicionamento da proteção contra sobretensão a montante de equipamentos finais eletrônicos. Um LED verde sinaliza a função de sobretensão do dispositivo de proteção. Todos os consumidores conectados ficam protegidos da melhor forma possível. Os adaptadores com proteção de interface protegem contra sobretensões a fonte de alimentação e uma outra interface em simultâneo.

  • Recondicionamento simples em instalações existentes
  • Dispositivo de desconexão seguro
  • Acessórios necessários incluídos
  • Variantes específicas do país disponíveis
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a instalação em edifícios