Protetores contra raios e surtos combinados tipo 1+2

Dispositivo de proteção contra raios

Segurança em caso de descargas de raios

Proteja suas instalações eficazmente contra danos em caso de descarga de raios com nossos protetores contra raios e surtos combinados tipo 1+2.

Voltar para Proteção contra sobretensão para fontes de alimentação

Categorias

Procurar em Protetores contra raios e surtos combinados tipo 1+2

Exibir todos os produtos dessa categoria

Em caso de descargas de raios ou quedas de raios diretas, nossos protetores contra raios e surtos combinados tipo 1+2 oferecem a melhor proteção para suas instalações. Nossos dispositivos de proteção contra raios potentes permitem desviar para a terra mesmo as descargas atmosféricas elevadas de forma segura na distribuição principal dos sistemas de baixa tensão.

Suas vantagens

  • Proteção ideal contra descargas atmosféricas e sobretensão com nossos potentes protetores contra raios e surtos combinados tipo 1+2 sem corrente subsequente de rede
  • Máxima disponibilidade da instalação graças à elevada capacidade de extinção de corrente sequencial
  • Estar sempre informado sobre o estado do condutor de descarga graças à indicação de estado óptica e mecânica e ao contato de sinalização remota
  • Manutenção facilitada graças à possibilidade de encaixe dos dispositivos de proteção

FLASHTRAB SEC – nossos pacotes potentes

Potentes protetores contra raios e surtos combinados tipo 1+2  

Protetores contra raios e surtos combinados tipo 1+2 – FLASHTRAB SEC

Máxima capacidade de descarga em formato muito pequeno – para tensões contínuas de até 440 Volt. Nossos spark gaps nos protetores contra raios e surtos combinados tipo 1+2 são extremamente potentes graças à tecnologia sem corrente subsequente de rede. Isso aumenta a durabilidade dos protetores contra raios e surtos combinados tipo 1+2 e reduz, ao mesmo tempo, a carga da instalação em seu sistema.

As propriedades principais em resumo:

  • Spark gap sem corrente subsequente de rede e à prova de corrente de fuga
  • Baixo nível de proteção
  • Apropriado para ser utilizado na área antes do medidor
  • Elevada corrente de teste contra raios e alta capacidade de descarga
  • Ideal para a utilização nas classes de proteção contra raios I / II

POWERTRAB

Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 POWERTRAB PWT sobre o trilho de fixação  

POWERTRAB PWT – o protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 para ambientes industriais adversos

Os robustos protetores contra raios e surtos combinados tipo 1+2 com uma tensão de dimensionamento de 800 V AC e uma capacidade de descarga de 35 kA por cada canal são ideais para ambientes industriais adversos. A construção resistente da caixa, os valores de impacto de 25 g e a resistência a vibrações de 5 g tornam este protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 perfeito p. ex. para aerogeradores. A indicação de estado em vários níveis permite detectar logo os danos prévios devido a ocorrências de sobretensão.

  • Alta tensão de dimensionamento
  • Alta resistência a choque e vibrações
  • Indicação de estado em vários níveis
  • Utilização em ambientes industriais adversos

VALVETRAB MS T1/T2

Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 VALVETRAB MS T1/T2 sobre o trilho de fixação  

Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 à base de varistor – VALVETRAB MS T1/T2

Os protetores contra raios e surtos combinados tipo 1+2 à base de varistor oferecem uma capacidade de descarga de 12,5 kA por cada canal e uma tensão residual baixa. Eles cumprem os requisitos das classes de proteção contra raios III e IV. As verificações recorrentes são executadas rápida e facilmente graças à estrutura plugável.

  • Proteção básica para todas as aplicações correntes
  • Baixo nível de proteção
  • Indicado para a utilização nas classes de proteção contra raios III / IV
  • Abrange produtos para proteção de instalações fotovoltaicas
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a instalação em edifícios