Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 special

Combinação de condutores de descarga tipo 1+2

Dois dispositivos de proteção, um equipamento

A melhor combinação possível de dispositivo de proteção contra raios tipo 1+2 e proteção contra sobretensão tipo 2.

Voltar para Proteção contra sobretensão para fontes de alimentação

Categorias

Procurar em Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 special

Exibir todos os produtos dessa categoria

FLASHTRAB SEC T1+T2 é o exclusivo protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 special. Ele representa a proteção ideal para ambientes com operações de comutação frequentes. As descargas atmosféricas são suportadas com segurança pelo spark gap potente e as sobretensões dinâmicas limitadas de forma confiável pelos dispositivos de proteção tipo 2 à base de varistor.

Suas vantagens

  • Especialmente em instalações sensíveis com operações de comutação frequentes, aumenta a vida útil operacional graças ao comportamento de resposta suave do varistor integrado
  • Economiza espaço, tempo e dinheiro graças à utilização sem fusível de entrada até 315 A
  • Operação ininterrupta da instalação através da utilização de spark gaps tecnologicamente inovadores com dispositivos de desconexão seguros
  • Manutenção facilitada graças à possibilidade de encaixe universal dos dispositivos de proteção

A elevada tensão de dimensionamento permite uma utilização em todo o mundo

Área de aplicação do FLASHTRAB SEC T1+T2  

Área de aplicação do FLASHTRAB SEC T1+T2

O FLASHTRAB SEC T1+T2 cumpre os mais elevados requisitos da classe de proteção contra raios I conforme a norma internacional IEC 62305-1. Isso significa: seus equipamentos estão bem protegidos contra raios de até 200.000 A.

A elevada tensão de dimensionamento de 350 V AC permite que você use os dispositivos de proteção em todo o mundo. O protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 special garante uma proteção segura até mesmo em caso de fornecimento de energia instável com fortes oscilações da tensão de rede. O nível de proteção é sempre inferior a 1,5 kV.

Legenda:

UC = tensão contínua máxima
UTOV = requisito TOV conforme IEC 61643-1
UN = tensão nominal

Conectar e desconectar

FLASHTRAB SEC T1+T2  

Dispositivo de proteção universalmente plugável

Uma grande vantagem do FLASHTRAB SEC T1+T2: todos os dispositivos de proteção são universalmente plugáveis. 

Para realizar medições de isolamento, basta puxar o plugue. É eliminado o processo complicado de desconectar e conectar.

Em caso de sobrecargas inesperadas de plugues de proteção individuais, p. ex., através de raios com muita energia, os plugues afetados são substituídos de forma rápida e econômica.

As verificações periódicas dos dispositivos de proteção contra surtos de tensão são realizadas de forma rápida e fácil com o equipamento de teste CHECKMASTER 2.

Cabeamento e identificação

Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 special girado  

Dispositivo de proteção giratório em 180°

O protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 special apresenta uma estrutura simétrica, os elementos de base e plugues podem ser girados em 180°. Isso lhe oferece as seguintes vantagens:

  • A instalação é especialmente fácil.
  • As conexões estão sempre do lado correto, independentemente se os cabos adutores entrarem por cima ou por baixo.
  • Os comprimentos dos cabos são mínimos.
  • A generosa área de identificação está sempre legível.
  • Além disso, os pontos de conexão duplos por cada canal permitem um cabeamento de passagem em V.

Monitoramento cômodo

FLASHTRAB Safe Energy Control  

Sinalização diretamente no plugue

É monitorado o estado operacional de todos os modos de proteção do FLASHTRAB SEC T1+T2. Ocorre uma sinalização facilmente reconhecível diretamente no módulo, sem consumo de energia.

Simultaneamente, o monitoramento atua sobre um contato reversível sem potencial. Deste modo, é possível realizar uma sinalização remota de fácil manutenção.  Sua vantagem: consulte o estado do protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2 special onde for mais conveniente para você.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a instalação em edifícios