Trusted Wireless 1.0 I/O

Comunicação confiável de I/Os

Comunicação confiável de I/Os

Transmita seus I/Os também em grandes distâncias de forma confiável e segura.

Voltar para Wireless I/O

Categorias

Procurar em Trusted Wireless 1.0 I/O

Exibir todos os produtos dessa categoria

Trusted Wireless I/O convence com uma comunicação I/O segura em ambientes com elevadas interferências. Desenvolvida especialmente para condições difíceis, esta tecnologia oferece inúmeras características para assegurar a sua comunicação de rede.

Suas vantagens

  • Grande alcance e comunicação confiável em ambiente industrial, graças à tecnologia Trusted Wireless
  • Colocação em funcionamento simples através de estabelecimento de conexão automático sem software
  • Boas possibilidades de diagnóstico, graças a LEDs de estado integrados
  • Funcionamento paralelo sem falhas com WLAN 802.11 e Bluetooth através da ocultação de canais de frequência

Trusted Wireless I/O em utilização

Aplicação I/O na extração de cascalho  

Ideal para a detecção de sinal descentralizada – Trusted Wireless I/O

Trusted Wireless I/O oferece soluções bem projetadas para a comunicação sem fio mesmo em condições industriais. Assim, os equipamentos são especialmente adequados para a detecção de sinal no campo.

  • Detecção de sinal temporária
  • Controle de iluminação
  • Controle/monitoramento de portões
  • Monitoramento de níveis
  • Controle de bombas/motores
  • Medição de consumos de energia
  • Detecção de vazamentos
  • Monitoramento de temperatura

Módulos de expansão I/O – para mais sinais

Módulos de expansão RAD-Line I/O  

Transmitir mais sinais I/O via rádio – graças a módulos de expansão I/O

Pretende detectar vários sinais e necessita de maiores capacidades I/O? Então expanda simplesmente o seu sistema Trusted Wireless I/O com módulos I/O adicionais. Assim, pode adaptar sua rede sem programação de forma rápida aos requisitos.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)